ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅

低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅 SF1000N122001
通常単価(税別)
19,391
税込単価
21,330
通常出荷日:11日目

【特長】・ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。・ フロートガラス...

詳細を確認
  • 製品の仕様上トンネリング現象(セパレーターとフィルムの間が浮き上がりトンネルのような形状になる)が起こる可能性がありますが、製品の不具合ではありませんのでそのままご使用ください。
  • 切売販売の場合逆巻きでの出荷になります。
  • 屋内用です。
  • マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SF1000N122001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SF1000N122001の仕様・寸法情報

透明
トラスココード
669-4871
質量(g)
400.0
材質1
ポリエステル系樹脂
厚さ(mm)
0.075
長さ(m)
1
幅(mm)
1220
可視光線透過率(%)
93.4

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF1000N122001669-4871

中川ケミカル 低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカットに。
仕様・規格
サイズ:1,220mm幅
反射率0.4%(3mmフロートガラス両面貼付け時)
室内貼り専用
幅(mm):1220
長さ(m):1
厚さ(mm):0.075
色:透明
可視光線透過率(%):93.4
ポリエステル系樹脂
質量・質量単位
0.4kg

型番リスト

表示件数
型番
SF1000N122001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,391
( 21,330 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
・ フロートガラスのみだと8%の反射率を「0.4%」までに軽減できます
・微粘着タイプなので簡単に貼ることができ、剥がす時も粘着剤が残りません。
・可視光線透過率93.4%の高透明フィルムです。
・最大サイズ1220mm×30M、1M単位でのカット販売可能です。
【用途】
・ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカットに。
【材質】
・ポリエステル系樹脂

ご注意

  • 製品の仕様上トンネリング現象(セパレーターとフィルムの間が浮き上がりトンネルのような形状になる)が起こる可能性がありますが、製品の不具合ではありませんのでそのままご使用ください。
  • 切売販売の場合逆巻きでの出荷になります。
  • 屋内用です。
  • マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅の型番SF1000N122001のページです。 型番SF1000N122001に関する仕様情報を記載しております。
低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅
低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm
日射調整フィルム SC935H 1524mm
日射調整フィルム SC850 サーモZC 1250mm
防虫フィルム
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格19,39114,03811,12816,20112,45411,842
通常出荷日11日目7日目11日目7日目7日目7日目
透明透明ハーフミラーライトミラーライトミラー透明
トラスココード669-4871712-5573251-5249706-5305707-4502535-2466
質量(g)400.0400.00.300180.000180.000300
材質1ポリエステル系樹脂表面処理:耐摩耗性ハードコートポリエステル系表面処理:耐摩耗性ハードコート保護フィルム:ポリエステルフィルムPVC+PET
厚さ(mm)0.0750.070.060.080.050.168

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました