ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅

低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅 SF1520HG1250
通常単価(税別)
14,038
税込単価
15,442
通常出荷日:7日目

【特長】・ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します・可視光線透過率92...

詳細を確認
  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF1520HG1250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF1520HG1250の仕様・寸法情報

透明
トラスココード
712-5573
質量(g)
400.0
材質1
表面処理:耐摩耗性ハードコート
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
1
幅(mm)
1250
可視光線透過率(%)
93.4
粘着力
21.7
材質2
基材:ポリエステル系樹脂
材質3
粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
材質4
セパレーター:ポリエステル系樹脂

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF1520HG1250712-5573

中川ケミカル 低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカットに。
仕様・規格
熱貫流率:6.0
遮蔽係数:0.99
幅(mm):1250
長さ(m):1
厚さ(mm):0.07
色:透明
粘着力:21.7
可視光線透過率(%):93.4
反射率(%):1.5(※3mmフロートガラスに片面SF-1520HG・片面SF‐1300Hを張付けした場合の計測値)
日射透過率(%):85.9
日射吸収率(%):8.5
日射反射率(%):5.6
紫外線透過率(%):<1
表面処理:耐摩耗性ハードコート
基材:ポリエステル系樹脂
粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
セパレーター:ポリエステル系樹脂
質量・質量単位
0.4kg

型番リスト

表示件数
型番
SF1520HG1250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,038
( 15,442 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します
・可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです
・最大サイズ1250mm×30M、1M単位でのカット販売可能です
【用途】
・ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカットに
【材質】
・表面処理:耐摩耗性ハードコート
・基材:ポリエステル系樹脂
・粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
・セパレーター:ポリエステル系樹脂

ご注意

  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅の型番SF1520HG1250のページです。 型番SF1520HG1250に関する仕様情報を記載しております。
低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅
低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm
日射調整フィルム SC850 サーモZC 1250mm
日射調整フィルム SC935H 1524mm
防虫フィルム
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格14,03819,39111,12812,45416,20111,842
通常出荷日7日目11日目11日目7日目7日目7日目
透明透明ハーフミラーライトミラーライトミラー透明
トラスココード712-5573669-4871251-5249707-4502706-5305535-2466
質量(g)400.0400.00.300180.000180.000300
材質1表面処理:耐摩耗性ハードコートポリエステル系樹脂ポリエステル系保護フィルム:ポリエステルフィルム表面処理:耐摩耗性ハードコートPVC+PET
厚さ(mm)0.070.0750.060.050.080.168
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました