17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

中川ケミカル 低反射フィルム

中川ケミカル 低反射フィルム
通常単価(税別)
10,618円~19,391円
税込単価
11,680円~21,330円
通常出荷日:10日目~11日目

【特長】・ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。・可視光線透過率9...

詳細を確認
  • 屋内用です。
  • マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。
  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF1000122001424-9733

-
中川ケミカル 低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造) 1220mm幅
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカットに。
仕様・規格
サイズ:1,220mm幅
反射率0.4%(3mmフロートガラス両面貼付け時)
室内貼り専用
幅(mm):1220
長さ(m):1
厚さ(mm):0.074
色:透明
PET
質量・質量単位
0.4kg
SF1300H122001424-9540

-
中川ケミカル 低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカットに。
仕様・規格
サイズ:1,220mm幅
反射率0.9%(※3mmフロートガラス両面貼付け時)
室内貼り専用
幅(mm):1220
長さ(m):1
厚さ(mm):0.075
色:透明
PET
質量・質量単位
0.4kg
SF1500HG122001424-9938

-
中川ケミカル 低反射フィルム SF-1500HG(屋外貼り可能タイプ) 1220mm幅
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカットに。
仕様・規格
サイズ:1,220mm幅
反射率1.2%(※3mmフロートガラスに片面SF-1500HG・片面SF‐1300Hを張付けした場合の計測値)
屋外貼り専用
幅(mm):1220
長さ(m):1
厚さ(mm):0.075
色:透明
PET
質量・質量単位
0.4kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

厚さ(mm)

幅(mm)

引張強度

可視光線透過率(%)

粘着力

最小発注数量
424-9733
PET
0.074
1220
-
-
-
1個
424-9540
PET
0.075
1220
-
-
-
1個
210-3674
ポリエチレンテレフタレート(PET)
0.075
1500
198~279(N/25mm)
93.8
8.2~13.7(N/25mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,391円
( 21,330円 )
11日目
10,618円
( 11,680円 )
11日目
12,266円
( 13,493円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
・可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
・最大サイズ1220mm×30M、1M単位でのカット販売可能です。
【用途】
・ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカットに。
【材質】
・PET

ご注意

  • 屋内用です。
  • マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。
  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中川ケミカル 低反射フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中川ケミカル 低反射フィルム
低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅
低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ
低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅
日射調整フィルム SC935H 1524mm
日射調整フィルム SC850 サーモZC 1250mm
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格10,618円-14,038円10,746円19,391円16,201円12,454円
通常出荷日10日目〜7日目11日目11日目7日目7日目
商品タイプフィルム-----
色透明透明透明透明ライトミラーライトミラー
質量(g)400.0400.0200.0400.0180.000180.000
長さ(m)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト