ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m

B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m 6300021118
通常単価(税別)
28,187円
税込単価
31,006円
通常出荷日:11日目

【特長】・山型にカットされたゴム板で、滑り止め効果があります。・現場などの入口や鉄板の下によく敷かれま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021118
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021118の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3
色
緑
サイズ短辺(mm)
1000
サイズ長辺(m)
10
JANコード
4580646301410
質量(g)
40000.0
トラスココード
387-8501
材質1
合成ゴム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021118387-8501

4580646301410
グリーンクロス B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m
現場や入口の滑り止め、フロアーマット・通路用マットに。
仕様・規格
色:緑
サイズ長辺(m):10
サイズ短辺(mm):1000
厚さ(mm):3
合成ゴム
質量・質量単位
40kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,187円
( 31,006円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・山型にカットされたゴム板で、滑り止め効果があります。
・現場などの入口や鉄板の下によく敷かれます。
【用途】
・現場や入口の滑り止め、フロアーマット・通路用マットに。
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10mの型番6300021118のページです。 型番6300021118に関する仕様情報を記載しております。
B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m
疲労軽減マット 10x1000x2000
疲労軽減マット 10x500x1000
疲労軽減マット 10x500x2000
疲労軽減マット 10x1000x1000
疲労軽減マット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格28,187円31,071円9,589円17,219円17,219円15,723円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目7日目
厚さ(mm)31010101019.2
色緑黒黒黒黒ライトグレー
サイズ短辺(mm)100010005005001000500
サイズ長辺(m)102000100020001000-
JANコード458064630141045806463719494580646371970458064637195645806463719634580179993151
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました