ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付

黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付 2179041008
通常単価(税別)
57,345
税込単価
63,080
通常出荷日:11日目

【特長】・大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです・音声再生によって注意喚起が可能です・アルミ複...

詳細を確認
  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2179041008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2179041008の仕様・寸法情報

質量(g)
3000.0
トラスココード
706-9670
材質1
アルミ複合板、樹脂
横(mm)
450
取付仕様
単管パイプ
縦(mm)
600
表示内容
WBGT
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
2179041008706-9670
グリーンクロス 黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付
特長
大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです。
音声再生によって注意喚起が可能です。
アルミ複合板製の看板で、単管に取り付けて使用できます。
WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。
黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。
センサー式の音声案内機器、トークンが付いており、人感センサーで反応して音声案内を行います。
用途
暑い季節や、場所の熱中症対策に。
工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。
商品スペック
仕様・規格
板面サイズ(mm):高さ600×幅450
防水規格:IPX5
セット内容:標識、黒球付熱中症計GC-01、人感センサー式録音再生機TALKUNトークン
表示内容:WBGT
取付仕様:単管パイプ
縦(mm):600
横(mm):450
材質
アルミ複合板、樹脂
質量・質量単位
3kg

型番リスト

表示件数
型番
2179041008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,345
( 63,080 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです
・音声再生によって注意喚起が可能です
・アルミ複合板製の看板で、単管に取り付けて使用できます
・WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です
・黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します
・センサー式の音声案内機器、トークンが付いており、人感センサーで反応して音声案内を行います
【用途】
・暑い季節や、場所の熱中症対策に
・工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に
【材質】
・アルミ複合板、樹脂

ご注意

  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付の型番2179041008のページです。 型番2179041008に関する仕様情報を記載しております。
黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付
黒球付熱中症計 予防情報看板セット TALKUN付 トークン付
黒球付熱中症計
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)
熱中対策アラート ハートウォッチ
スコッチティント 遮熱(NANOシリーズ) NANO40S 1016mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格57,34561,04937,7718,1374,66821,922
通常出荷日11日目11日目11日目1日目7日目11日目
質量(g)3000.07000.01100.0600.00013500
トラスココード706-9670706-9668238-1754376-4757658-5520467-8719
材質1アルミ複合板、樹脂スチール、樹脂ABSアルミABS、PC、シリコン(ベルト)ポリエステルフィルム
横(mm)450560----
取付仕様単管パイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト