ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中対策アラート ハートウォッチ

通常単価(税別)
4,522円
税込単価
4,974円
通常出荷日:7日目

【特長】・熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスで...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    47
  • 高さ(mm)
    15
  • 幅(mm)
    25
  • JANコード
    4582643496380
  • 質量(g)
    13
  • トラスココード
    658-5520
  • 材質1
    ABS、PC、シリコン(ベルト)

ご注意

  • 暑い環境下でのすべての体調不良に対応したものではございません。
  • アラートの作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善のない場合は医療機関にご相談ください。
  • お手入れにはベンジンなどの液体を含む物、金属たわし等は仕様しないでください。

型番:

1179072030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1179072030の仕様・寸法情報

奥行(mm)
47
高さ(mm)
15
幅(mm)
25
JANコード
4582643496380
質量(g)
13
トラスココード
658-5520
材質1
ABS、PC、シリコン(ベルト)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1179072030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,522円
( 4,974円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです
・色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります
・15秒間隔でリアルタイムに深部体温の上昇をお知らせします
・ボタンを押す事でその場で測定する事も可能です
・耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています
・温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます
・シリコンベルトを採用しているので汗汚れ等のお手入れが簡単です
【用途】
・熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に
【材質】
・ABS、PC、シリコン(ベルト)
【セット内容】
・本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書

ご注意

  • 暑い環境下でのすべての体調不良に対応したものではございません。
  • アラートの作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善のない場合は医療機関にご相談ください。
  • お手入れにはベンジンなどの液体を含む物、金属たわし等は仕様しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中対策アラート ハートウォッチの型番1179072030のページです。 型番1179072030に関する仕様情報を記載しております。
熱中対策アラート ハートウォッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中対策アラート ハートウォッチ
ANS 11 軽量折りたたみ担架
ネッククーラー&ヒーター BR-781
ANS 20 万能ソフト担架
スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRMAX フロストマット 1270mmX切売
スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRSI-35X 1270mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格4,522円84,994円14,029円 -26,175円15,022円15,022円
通常出荷日7日目4日目8日目4日目11日目11日目
奥行(mm)47-----
高さ(mm)15-40---
幅(mm)25480170450--
JANコード45826434963804580646271287-458064627127045806463993944580646399530
質量(g)137000.05001700.0500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました