ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症計 HSM-1

通常単価(税別)
57,325
税込単価
63,058
通常出荷日:4日目

【特長】・暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます・小型軽量かつ電子式WBGT指数計の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モニター
  • 電源 (V)
    単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
  • 測定範囲 黒球温度 (℃)
    0~80
  • 測定範囲 温度 (℃)
    -10~60
  • 測定範囲 湿度 (%RH)
    10~95
  • JANコード
    4589988669554
  • トラスココード
    433-3042
  • 質量 (g)
    180

ご注意

  • モバイルバッテリー、スマートフォン用充電器等は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080990-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080990-005の仕様・寸法情報

商品タイプ
モニター
電源(V)
単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
測定範囲 黒球温度(℃)
0~80
測定範囲 温度(℃)
-10~60
測定範囲 湿度(%RH)
10~95
JANコード
4589988669554
トラスココード
433-3042
質量(g)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
080990-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,325
( 63,058 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます
・小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠
・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示
・ロギングデータを本体に記録
・通信ソフトでPCへ取り出し可能
・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能
【用途】
・熱中症予防のための暑さ指数の把握に

ご注意

  • モバイルバッテリー、スマートフォン用充電器等は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症計 HSM-1の型番080990-005のページです。 型番080990-005に関する仕様情報を記載しております。
熱中症計 HSM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症計 HSM-1
熱中症暑さ指数計
熱中症指標計 メモリー機能付
熱中症アラートバンドタイプ
熱中症対策ポスター
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)
メーカー柴田科学佐藤計量器製作所京都電子工業昭和商会つくし工房グリーンクロス
通常価格57,3259,06839,566 -3,511537 -8,074
通常出荷日4日目4日目8日目5日目1日目1日目
商品タイプモニターモニターモニター-標識標識
電源(V)単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給-----
測定範囲 黒球温度(℃)0~80-----
測定範囲 温度(℃)-10~60-----
測定範囲 湿度(%RH)10~95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました