17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

中輝度蓄光避難誘導ステッカ【JIS JB規格品】

中輝度蓄光避難誘導ステッカ【JIS JB規格品】
通常単価(税別)
3,003円~3,170円
税込単価
3,303円~3,487円
通常出荷日:1日目

【特長】・蛍光灯、LEDライト、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光する蓄光式誘導標識です・突然の停電や...

詳細を確認
  • 太陽光や蛍光灯、LED(白色系)などの光源が当たる場所でご使用ください。
  • 全く光が当たらない場所では光を蓄えることができず製品は発光しません。
  • 床面の油分や水分をしっかりと拭き取ってから貼り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YCHM-2828692-5364

4550414275724
TRUSCO 床面 中輝度蓄光避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】 非常口(丸) 矢印マーク 285×285mm
停電など暗闇での避難誘導に。
床面に貼り付けて誘導したい場所に。
仕様・規格
JISZ9107 JB規格品 中輝度蓄光標識
表示内容:非常口
取付仕様:粘着シール
縦(mm):300
横(mm):300
厚さ(mm):0.3
発光時間:4
表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙
質量・質量単位
37g
YCHS-3030692-5362

4550414275717
TRUSCO 床面 中輝度蓄光避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】 非常口(四角) 矢印マーク 300×300mm
停電など暗闇での避難誘導に。
床面に貼り付けて誘導したい場所に。
仕様・規格
JISZ9107 JB規格品 中輝度蓄光標識
表示内容:非常口
取付仕様:粘着シール
縦(mm):350
横(mm):350
厚さ(mm):0.3
発光時間:4
表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙
質量・質量単位
69g
YCHY-5030692-5363

4550414275700
TRUSCO 床面 中輝度蓄光避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】 非常口↑(大) 矢印マーク 540×250mm
停電など暗闇での避難誘導に。
床面に貼り付けて誘導したい場所に。
仕様・規格
JISZ9107 JB規格品 中輝度蓄光標識
表示内容:非常口
取付仕様:粘着シール
縦(mm):540
横(mm):250
厚さ(mm):0.3
発光時間:4
表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙
質量・質量単位
55g

型番リスト

表示件数

横(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

縦(mm)

最小発注数量
300
4550414275724
37.000
692-5364
300
1個
350
4550414275717
69.000
692-5362
350
1個
250
4550414275700
55.000
692-5363
540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,003円
( 3,303円 )
1日目
3,003円
( 3,303円 )
1日目
3,170円
( 3,487円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光灯、LEDライト、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光する蓄光式誘導標識です
・突然の停電や夜間などの暗所における光る目印として、様々な場所でご使用いただけます
・本体より一回り大きい透明保護フィルムが付いており、簡単に床への設置ができます
・使用時は全く電力を使わないのでCO2排出ゼロで環境に優しく、蛍光灯やバッテリーの消耗品交換が不要でランニングコストがかかりません
・配線工事もいりませんので、工事費が削減できます
【用途】
・停電など暗闇での避難誘導に
・床面に貼り付けて誘導したい場所に
【材質】
・表面:PETフィルム
・本体:蓄光材
・粘着剤:アクリル系
・離型紙:紙

ご注意

  • 太陽光や蛍光灯、LED(白色系)などの光源が当たる場所でご使用ください。
  • 全く光が当たらない場所では光を蓄えることができず製品は発光しません。
  • 床面の油分や水分をしっかりと拭き取ってから貼り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中輝度蓄光避難誘導ステッカ【JIS JB規格品】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中輝度蓄光避難誘導ステッカ【JIS JB規格品】
中輝度蓄光避難誘導標識(プレートタイプ)
中輝度蓄光避難誘導標識(ステッカータイプ)
高輝度蓄光避難誘導標識(A級認定品)
高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)
高輝度蓄光避難口誘導標識
メーカートラスコ中山日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワン
通常価格3,003円-2,759円2,492円 -18,455円8,846円 -5,649円 -
通常出荷日1日目9日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜
厚さ(mm)0.3-----
材質1表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙-----
取付仕様粘着シール-----
表示内容非常口-----
発光時間4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト