ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットシート 反射タイプ マグネ

通常単価(税別)
3,853円~6,400円
税込単価
4,238円~7,040円
通常出荷日:4日目

光を再帰反射することで、遠くからでも視認しやすいテープ状のマグネットシートです。【特長】・ハサミやカッ...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.92
  • 材質1
    PETフィルム
  • 長さ(m)
    1
  • 材質2
    反射シート
  • 材質3
    マグネットシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
白
4932134240013
354-6803
152.000
50
1個
黄
4932134240020
354-6780
152.000
50
1個
赤
4932134240006
354-6796
152.000
50
1個
黄/黒
4932134240037
354-6808
152.000
50
1個
白
4932134240051
354-6789
300.000
100
1個
黄
4932134240068
354-6790
300.000
100
1個
赤
4932134240044
354-6770
300.000
100
1個
黄/黒
4932134240075
354-6784
300.000
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,853円
( 4,238円 )
4日目
3,853円
( 4,238円 )
4日目
3,853円
( 4,238円 )
4日目
3,853円
( 4,238円 )
4日目
6,400円
( 7,040円 )
4日目
6,400円
( 7,040円 )
4日目
6,400円
( 7,040円 )
4日目
6,400円
( 7,040円 )
4日目

詳細情報

基本情報

光を再帰反射することで、遠くからでも視認しやすいテープ状のマグネットシートです。
【特長】
・ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
・マグネットタイプなので、スチール面に簡単に貼り付けたり、剥がしたりすることが可能です。
・片面のみに磁力があります。
【用途】
・工場や倉庫内の棚、機材の整理や分類表示に。
・ライトを使用する環境での危険箇所や立入禁止区域の表示、通路のマーキングなど、安全対策や注意喚起に。
・ホワイトボードなどでのメモや目印として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットシート 反射タイプ マグネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート 反射タイプ マグネ
マグネプレート
廃棄物マグネット標識 産業廃棄物保管場所 SPM-001
カッティングシート 転写用シート
危険物標識 マグネットタイプ
駐禁ステッカー 「駐車禁止」 反射タイプ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社中川ケミカルユニット日本緑十字社
通常価格3,853円-1,043円6,445円2,678円2,555円 -1,308円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目〜4日目
厚さ(mm)0.92-0.4---
材質1PETフィルム-異方性マグネットシート---
長さ(m)1-----
材質2反射シート-----
材質3マグネットシート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト