ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

はめ合い用接着剤 UVタイプ

はめ合い用接着剤 UVタイプ 648UV-250
通常単価(税別)
20,471
税込単価
22,518
通常出荷日:5日目

【特長】・648の紫外線硬化付加タイプ・磁性流体等の嵌め合い、シールに最適

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

648UV-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

648UV-250の仕様・寸法情報

トラスココード
253-9384
質量(g)
327.000
推奨硬化促進剤
7649
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
648UV-250253-9384

ロックタイト はめ合い用接着剤 高強度 紫外線硬化付加 648UV 250ml仕様・規格
粘度(mPs):400~600
使用温度範囲:-55?175℃
嫌気性
色:緑
推奨硬化促進剤:7649
-
質量・質量単位
327g

型番リスト

表示件数
型番
648UV-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,471
( 22,518 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・648の紫外線硬化付加タイプ
・磁性流体等の嵌め合い、シールに最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はめ合い用接着剤 UVタイプの型番648UV-250のページです。 型番648UV-250に関する仕様情報を記載しております。
はめ合い用接着剤 UVタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はめ合い用接着剤 UVタイプ
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
ねじゆるみ止め剤スティック
ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格20,47114,01831,2064,3177,450 -3,701
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
トラスココード253-9384480-1393814-8147244-9587-244-9579
質量(g)327.0003202752430.00024
推奨硬化促進剤76497471・76497649、74717471、76497649-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト