ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

非接触赤外線温度計 ハイプラス(グリーン)

非接触赤外線温度計 ハイプラス(グリーン) 6300024135
通常単価(税別)
13,145円
税込単価
14,460円
通常出荷日:4日目

【特長】・測定環境温度(気温)0℃から測定可能な屋外、イベント、受付などで使用できる非接触タイプの温度...

詳細を確認
  • 本デバイスを徐々に計測対象に近づけて計測距離に達すると測定します。
  • 髪を上げて額を露出させて測定してください。
  • 医療診断用には使用しないでください(管理医療機器部外品)。
  • 太陽光に向けての測定はしないでください。気温の低い場所から高い場所への移動は結露は注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300024135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300024135の仕様・寸法情報

JANコード
4571524750062
質量(g)
118.000
トラスココード
383-8046
材質1
ABS(抗菌材入り)、PMMA他
奥行(mm)
44
高さ(mm)
157
色
グリーン
電源
単4アルカリ乾電池x2(付属)
電源(V)
単4アルカリ乾電池×2(付属)
幅(mm)
44

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024135383-8046

4571524750062
グリーンクロス 非接触赤外線温度計 ハイプラス(グリーン)
額からの反射光による額面温度測定や、物体、液体の温度測定に。
仕様・規格
電源(V):単4アルカリ乾電池×2(付属)
幅(mm):44
奥行(mm):44
高さ(mm):157
色:グリーン
電源:単4アルカリ乾電池x2(付属)
使用環境(℃):0~40
保存環境(℃):0~50
温度測定方式:非接触赤外線放射測定方式(サーモパイル方式)
メモリー機能:日付、時刻と測定値を50件まで
ABS(抗菌材入り)、PMMA他
質量・質量単位
118g

型番リスト

表示件数
型番
6300024135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,145円
( 14,460円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定環境温度(気温)0℃から測定可能な屋外、イベント、受付などで使用できる非接触タイプの温度計です
・温度管理が必要なすべての業種に、安心の日本製(宮城県で生産中)です
・額面温度モード:正確に、しかも瞬時に測定でき人体の額表面から放出されている赤外線を、サーモパイル(熱検出型赤外線センサー)で検出し表示します
・被測定者に触れる必要がないので安全で、しかも測定時間は瞬間なので被測定者にストレスを与えません
・物体温度モード:物体に触れることなく 0 ℃~200℃までを瞬時に測定、測定範囲は業界トップクラスです
・表面放射温度を0℃から200℃まで測定可能なワイドレンジ設計です
・高温になった物体の温度も、触れることなく安全に測定できます
【用途】
・額からの反射光による額面温度測定や、物体、液体の温度測定に
【材質】
・ABS(抗菌材入り)、PMMA他

ご注意

  • 本デバイスを徐々に計測対象に近づけて計測距離に達すると測定します。
  • 髪を上げて額を露出させて測定してください。
  • 医療診断用には使用しないでください(管理医療機器部外品)。
  • 太陽光に向けての測定はしないでください。気温の低い場所から高い場所への移動は結露は注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非接触赤外線温度計 ハイプラス(グリーン)の型番6300024135のページです。 型番6300024135に関する仕様情報を記載しております。
非接触赤外線温度計 ハイプラス(グリーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触赤外線温度計 ハイプラス(グリーン)
非接触赤外線温度計 ハイプラス(ブラック)
非接触赤外線温度計 ハイプラス(グレー)
非接触温度計 三脚付き
ポータブル型非接触温度計
非接触温度計 サーモカメラ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスオプテックスA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格13,145円13,145円13,145円12,974円59,606円 -84,080円
通常出荷日4日目4日目4日目11日目1日目4日目
JANコード4571524750062457152475004845715247500554589557953824--
質量(g)118.000118.000118.000500.000--
トラスココード383-8046383-8057383-8050469-5725--
材質1ABS(抗菌材入り)、PMMA他ABS(抗菌材入り)、PMMA他ABS(抗菌材入り)、PMMA他ABS--
奥行(mm)444444---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました