ファクトリーサプライ用品技術窓口

放射温度計 1点レーザーマーカー

通常単価(税別)
7,955円
税込単価
8,751円
通常出荷日:4日目

多機能、コンパクトな放射温度計です。【特長】・測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能です。...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621200287
  • トラスココード
    630-2635
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    162
  • 質量(g)
    126.000
  • 材質1
    ●●
  • 照準レーザ
    1点式 赤色レーザー
  • 測定精度(℃)
    ±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方 (0~+580℃)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IR-212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IR-212の仕様・寸法情報

JANコード
4983621200287
トラスココード
630-2635
奥行(mm)
44
高さ(mm)
85
幅(mm)
162
質量(g)
126.000
材質1
●●
照準レーザ
1点式 赤色レーザー
測定精度(℃)
±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方 (0~+580℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IR-212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,955円
( 8,751円 )
4日目

詳細情報

基本情報

多機能、コンパクトな放射温度計です。
【特長】
・測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能です。
【用途】
・工場や各種作業現場などでの表面温度測定に。
・高圧トランスなどの近寄れない部分の表面温度測定に。
・モーターなどの回転体の表面温度測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 1点レーザーマーカーの型番IR-212のページです。 型番IR-212に関する仕様情報を記載しております。
放射温度計 1点レーザーマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 1点レーザーマーカー
空調用2点計測デジタル温度計
放射温度計 専用ビニールカバー付
サーミスター温度計
サーモグラフィ サーモキャプチャー
サーモキャプチャー HR
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格7,955円9,015円7,705円4,561円45,539円111,548円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
JANコード498362120028749836212161344983621200249498362121220449836212002944983621200270
トラスココード630-2635710-8480149-6597795-4816668-5569540-0770
奥行(mm)441475187887
高さ(mm)8511414510019622
幅(mm)16261396559129
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました