17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモラベル1点表示/小型屋外対応型不可逆性【40個入り】

通常単価(税別)
6,6066,995
税込単価
7,2677,695
通常出荷日:2日目~8日目

【特長】・色の変化で温度の検知ができます。・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。【用途...

詳細を確認
  • 原色
  • エレメントサイズ(φmm)
    3
  • シートサイズ(mm)
    10×10
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 材質2
    示温エレメント
  • 材質3
    粘着剤
  • 材質4
    裏紙
  • シールサイズ(mm)
    10×10
  • 測定精度
    ±2℃

ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 本製品を切断、折曲など形状変形しないでください。変色性能及び耐久性が低下する恐れがあります。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

変色後色

JANコード

トラスココード

変色温度(℃)

最小発注数量
4582130420348
838-5059
60
1パック

40個入り

[黒] 黒
4582130420355
838-5060
65
1パック

40個入り

赤橙
4582130420362
838-5061
70
1パック

40個入り

濃あい
4582130420393
838-5064
85
1パック

40個入り

4582130420409
838-5065
90
1パック

40個入り

[黒] 黒
4582130420416
838-5066
95
1パック

40個入り

えんじ
4582130420423
838-5051
100
1パック

40個入り

4582130420430
838-5052
105
1パック

40個入り

濃あい
4582130420447
838-5053
110
1パック

40個入り

赤橙
4582130420454
838-5054
115
1パック

40個入り

4582130420461
838-5055
120
1パック

40個入り

[黒] 黒
4582130420478
838-5056
125
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,606
( 7,267 )
8日目
6,606
( 7,267 )
8日目
6,606
( 7,267 )
8日目
6,995
( 7,695 )
6日目
6,995
( 7,695 )
2日目
6,995
( 7,695 )
6日目
6,606
( 7,267 )
8日目
6,995
( 7,695 )
6日目
6,995
( 7,695 )
6日目
6,995
( 7,695 )
6日目
6,606
( 7,267 )
8日目
6,995
( 7,695 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の変化で温度の検知ができます。
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
【用途】
・電子回路部品の温度管理、機構部品の温度管理。
・熱処理工程の温度管理。
・流通工程の温度管理。
・配電設備の温度管理。
・過電流や圧着部の緩みによる異常発熱を監視。
【材質】
・ポリエステルフィルム
・示温エレメント
・粘着剤
・裏紙

ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 本製品を切断、折曲など形状変形しないでください。変色性能及び耐久性が低下する恐れがあります。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモラベル1点表示/小型屋外対応型不可逆性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモラベル1点表示/小型屋外対応型不可逆性
サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)
メルトマーク屋外対応型不可逆性
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)
サーモプルーフ(不可逆性)
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格6,606-6,267 -6,167 -5,185 -5,8467,590
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目1日目1日目4日目
原色淡黄-
エレメントサイズ(φmm)31.5521110×6
シートサイズ(mm)10×105×515×358×2030×3010×37
質量(g)10.0008.00024.0005.00020.0006.000
材質1ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリプロピレンフィルムポリイミドフィルムポリエステルフィルム示温顔料

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト