17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 処理空気流量(L/min)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 使用圧力範囲0.1~1.4MPa

エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 使用圧力範囲0.1~1.4MPa
通常単価(税別)
32,316円~38,207円
税込単価
35,548円~42,028円
通常出荷日:2日目

【特長】・水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気に変えます。・メタルボール材質採用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AMF1750B-14DL218-2477

4538995118715
アネスト岩田 エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 処理空気流量1750L/min仕様・規格
接続口径Rc3/4自動ドレン式
-
質量・質量単位
1500g
AMF3000B-14DL218-3954

4538995118722
アネスト岩田 エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 処理空気流量3000L/min仕様・規格
接続口径Rc1自動ドレン式
-
質量・質量単位
2000g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

処理空気流量

(L/min)

最小発注数量
4538995118715
1500.000
218-2477
1750
1個
4538995118722
2000.000
218-3954
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,316円
( 35,548円 )
2日目
38,207円
( 42,028円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気に変えます。
・メタルボール材質採用で耐溶剤性に優れています。
・1.4MPaに対応したラインナップ(一部機種をのぞく)です。
・作動性に優れたオートドレンを採用しました。
・手動式でもドレンコックが操作しやすい回転式です。
・大口径をラインナップに追加しました。
・大口径は形式末尾に「L」が付きます。
・わかりやすい形式表示です。
・圧縮空気を効率よく使い、ツール寿命を延ばすためにさまざまなタイプを用意しますした。
・ニーズに合わせたフィルタを選べます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 使用圧力範囲0.1~1.4MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 使用圧力範囲0.1~1.4MPa
エアフィルター 大口径エアサブミクロンフィルタ
エアフィルター 大口径エアラインフィルタ
1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)
空間衛生噴霧器 WT-1
空間衛生噴霧器 EUW-1
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田エスコグリーンクロスグリーンクロス
通常価格32,316円-21,980円 -21,980円 -46,228円71,025円30,546円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目11日目8日目

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト