17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアフィルター 大口径エアラインフィルタ

エアフィルター 大口径エアラインフィルタ
通常単価(税別)
21,585円~27,562円
税込単価
23,744円~30,318円
通常出荷日:2日目

【特長】・水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気を供給します。・大口径をラインナッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ALF2000B-14DL218-2473

4538995118630
アネスト岩田 エアフィルター 大口径エアラインフィルタ 処理空気流量2000L/min仕様・規格
接続口径Rc3/4自動ドレン式
-
質量・質量単位
2000g
ALF3000B-14DL218-3961

4538995118647
アネスト岩田 エアフィルター 大口径エアラインフィルタ 処理空気流量3000L/min仕様・規格
接続口径Rc1自動ドレン式
-
質量・質量単位
2000g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

処理空気流量

(L/min)

最小発注数量
4538995118630
218-2473
2000
1個
4538995118647
218-3961
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,585円
( 23,744円 )
2日目
27,562円
( 30,318円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気を供給します。
・大口径をラインナップに追加しました。大口径は形式末尾に「L」が付きます。
・メタルボール材質を採用のため耐溶剤性に優れています。
・1.4MPaに対応したラインナップ(一部機種をのぞく)です。
・作動性に優れたオートドレンを採用しました。
・手動式でもドレンコックが操作しやすい回転式です。
・わかりやすい形式表示です。
・圧縮空気を効率よく使い、ツール寿命を延ばすためにさまざまなタイプを用意しますした。
・ニーズに合わせたフィルタを選べます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアフィルター 大口径エアラインフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルター 大口径エアラインフィルタ
エアフィルター 大口径エアサブミクロンフィルタ
エアフィルター 大口径エアマイクロミストフィルタ 使用圧力範囲0.1~1.4MPa
エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
不燃フィルタ(厨房排気用)
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田エスコユー・イー・エスダイニチ
通常価格21,585円-21,585円 -31,542円 -27,996円15,017円 -2,517円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目4日目
質量(g)2000.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト