ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)

通常単価(税別)
5,314円
税込単価
5,845円
通常出荷日:9日目

【特長】・ゴム状弾性体に硬化非流動タイプです。・種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電...

詳細を確認
  • 質量(g)
    136.000
  • 材質1
    主成分:シリコーンゴム
  • 容量(g)
    100
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
ペーストタイプ
4990561223870
281-4439
透明
1個
ペーストタイプ
4990561227410
281-4421
白
1個
高粘度タイプ
4990561204428
281-4455
透明
1個
高粘度タイプ
4990561205241
281-4447
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,314円
( 5,845円 )
9日目
5,314円
( 5,845円 )
9日目
5,314円
( 5,845円 )
9日目
5,314円
( 5,845円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム状弾性体に硬化非流動タイプです。
・種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
【用途】
・電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。
・通信機器、計測機器などの接着シール。
・金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。
【材質】
・主成分:シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
一般工業用接着シール材 TSE3843
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g
1成分室温硬化型シリコーン接着シール材(アルコールタイプ)
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格5,314円5,314円9,200円7,453円8,029円8,290円 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目1日目9日目
質量(g)136.000136.000150.000405.000156.000126.000
材質1主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム--
容量(g)100100150-130100
使用温度範囲(℃)-55~200-55~200-55~250-55~200-40~200℃-55~200℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト