17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

硬化専用 可視光蛍光灯

硬化専用 可視光蛍光灯
通常単価(税別)
22,296円
税込単価
24,526円
通常出荷日:5日目

【特長】・安全性、経済性を持ち、UVカット材料の接着に対応できる可視光蛍光灯です【用途】・当社の可視光...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FL-V20W667-1131

-
積水 硬化専用 可視光蛍光灯 FL-V 20W
当社の可視光重合型接着剤の硬化専用
仕様・規格
タイプ:可視光蛍光灯
-
質量・質量単位
125g
FL-V4520W667-1135

-
積水 硬化専用 可視光蛍光灯 FL-V45 20W
当社の可視光重合型接着剤の硬化専用
仕様・規格
タイプ:可視光蛍光灯
-
質量・質量単位
125g

型番リスト

表示件数

トラスココード

品番

最小発注数量
667-1131
FL-V
1個
667-1135
FL-V45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,296円
( 24,526円 )
5日目
22,296円
( 24,526円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性、経済性を持ち、UVカット材料の接着に対応できる可視光蛍光灯です
【用途】
・当社の可視光重合型接着剤の硬化専用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硬化専用 可視光蛍光灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬化専用 可視光蛍光灯
可視光重合型プラスチックス用 透明接着剤 クリアルーチェ
ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305
希釈専用溶剤
紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
メーカー積水フーラー積水フーラーヘンケルスリーボンドアズワンヘンケル
通常価格22,296円34,833円7,736円3,790円12,403円25,538円 -
通常出荷日5日目5日目1日目11日目1日目5日目
タイプ可視光蛍光灯-----
質量(g)125.000250.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト