17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

可視光重合型プラスチックス用 透明接着剤 クリアルーチェ

通常単価(税別)
34,833円
税込単価
38,316円
通常出荷日:5日目

【特長】・クリアルーチェは透明プラスチック加工品の用途を広げます・無溶剤、超低粘度の可視光重合型プラス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MA21250G667-1132

-
積水 可視光重合型プラスチックス用 透明接着剤 クリアルーチェ MA21 250G
アクリル、ポリカーボネートなどプラスチックを使用した看板切り文字製作用
建材/装飾タイル/装飾パーテション/オフィス家具/応接テーブル/チェアー/案内板
看板/表示板/表札/サイン/標識/ディスプレイ/卓上表示プレート/案内表示プレート/採光窓 /オブジェ/工業部品 etc.
仕様・規格
容量(g):250
主成分:変性メタクリレート
質量・質量単位
250g
MA30250G667-1133

-
積水 可視光重合型プラスチックス用 透明接着剤 クリアルーチェ MA30 250G
アクリル、ポリカーボネートなどプラスチックを使用した看板切り文字製作用
建材/装飾タイル/装飾パーテション/オフィス家具/応接テーブル/チェアー/案内板
看板/表示板/表札/サイン/標識/ディスプレイ/卓上表示プレート/案内表示プレート/採光窓 /オブジェ/工業部品 etc.
仕様・規格
容量(g):250
主成分:変性メタクリレート
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数

トラスココード

品番

最小発注数量
667-1132
MA21
1個
667-1133
MA30
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,833円
( 38,316円 )
5日目
34,833円
( 38,316円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアルーチェは透明プラスチック加工品の用途を広げます
・無溶剤、超低粘度の可視光重合型プラスチック用接着剤です
・アクリルやポリカーボネートなどの透明樹脂板の面接着に最適な新タイプの可視光重合型一液性接着剤です
・アクリル系モノマーだけからなる無溶剤系接着剤で、アクリル樹脂やポリカー ボネートを溶解せずに強力接着できるため、従来困難とされていたさまざまな接着製品を製作できます
【用途】
・アクリル、ポリカーボネートなどプラスチックを使用した看板切り文字製作用
・建材/装飾タイル/装飾パーテション/オフィス家具/応接テーブル/チェアー/案内板
・看板/表示板/表札/サイン/標識/ディスプレイ/卓上表示プレート/案内表示プレート/採光窓/オブジェ/工業部品 etc
【材質】
・主成分:変性メタクリレート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可視光重合型プラスチックス用 透明接着剤 クリアルーチェのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可視光重合型プラスチックス用 透明接着剤 クリアルーチェ
硬化専用 可視光蛍光灯
ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366-1L
メーカー積水フーラー積水フーラーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格34,833円22,296円8,376円27,935円 -84,553円 -71,843円 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目〜9日目〜
容量(g)250-----
質量(g)250.000125.000----
材質1主成分:変性メタクリレート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト