17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コンパクトサーモグラフィカメラ

通常単価(税別)
163,622円~205,771円
税込単価
179,984円~226,348円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高精度なサーマルイメージング:320 ×240(76800ピクセル)の高解像度赤外線センサー...

詳細を確認
  • 太陽光を見るとセンサーが焼けて使用できなくなります。
  • 高出力レーザーを本製品で見ないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
18801-0101709-3342

-
FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C8
電気、機械設備の保守点検に。
空調(HVAC)、建物診断、修復作業に。
電気自動車(EV)の点検に。
仕様・規格
画素数(画素):320×240(176800画素)
画像周波数:9Hz
フォーカス:フォーカスフリー
温度精度:±2℃または2%
デジタルカメラ解像度:5MP
画面サイズ:3.5インチ(静電容量式タッチパネル)
データ保存:内蔵メモリ(5000枚以上)
駆動時間:3時間
充電方式:USB-C
測定温度範囲(℃):-20~450
温度最小表示(℃):0.05
測定視野角(°):35×27
空間分解能(mrad):2.0
使用温度範囲(℃):-10~50
赤外線解像度(ピクセル):320×240(76,800)
ディスプレイサイズ:3.5インチ
電源(V):内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間3H/充電時間2H)
幅(mm):138
奥行(mm):34
高さ(mm):84
-
質量・質量単位
200g

型番リスト

表示件数

温度最小表示

(℃)

防滴・防水機能

画素数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

空間分解能(mrad)

測定視野角(°)

品名

保護等級

インターフェース

電源

電源(V)

赤外線解像度(ピクセル)

フレームタイム

(Hz)

付属品

最小発注数量
0.05
なし
320×240(176800画素)
4743254007727
709-3342
34
84
138
200
2.0
35×27
-
-
-
-
内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間3H/充電時間2H)
320×240(76,800)
-
-
1個
0.07
防水
160×120
4743254004467
217-9002
138
24
84
190
6.3
54×42
FLIR C5
IP54
Wi-Fi、USB2.0、Bluetooth、PAN
内蔵リチウムイオンバッテリー
-
160×120(19,200)
8.7
専用ポーチ、USBケーブル、ストラップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,771円
( 226,348円 )
1日目
163,622円
( 179,984円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度なサーマルイメージング:320 ×240(76800ピクセル)の高解像度赤外線センサー搭載しています。
・可視画像のディテールを熱画像に重ねるFLIR独自の輪郭補正により細かな発熱部位を特定できます。
・指定の温度値以上または以下にだけハイライト表示(アイソサーム)機能付きです。
・コンパクトなポケットサイズ、フォーカスフリーで操作が簡単です。
【用途】
・電気、機械設備の保守点検に。
・空調(HVAC)、建物診断、修復作業に。
・電気自動車(EV)の点検に。

ご注意

  • 太陽光を見るとセンサーが焼けて使用できなくなります。
  • 高出力レーザーを本製品で見ないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトサーモグラフィカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトサーモグラフィカメラ
防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGE
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE
放射温度計 TGシリーズ
赤外線サーモグラフィカメラ EPROシリーズ
メーカーFLIRFLIRFLIRFLIRFLIRFLIR
通常価格163,622円-607,087円51,298円6,944円68,552円269,065円 -
通常出荷日1日目〜19日目19日目9日目19日目19日目
商品タイプサーモグラフィカメラ-----
測定温度範囲(℃)-20~400-----
使用温度範囲(℃)-10~50-----
使用温度範囲(℃)-10~50-10~50-10~50---15℃~50℃
ディスプレイサイズ3.5インチ3.5インチ---3.5インチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト