17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

赤外線サーモグラフィカメラ EPROシリーズ

赤外線サーモグラフィカメラ EPROシリーズ
通常単価(税別)
269,065円~533,457円
税込単価
295,972円~586,803円
通常出荷日:19日目

【特長】・熱画像、デジタルカメラ、MSX(FLIR独自の輪郭補正)の画像が同時に撮影できます。・Pro...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
13301-0101593-6243

4743254006454
FLIR 赤外線サーモグラフィカメラ FLIR E5Pro仕様・規格
ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ
フォーカスフリー
タッチパネル対応
内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存
160 × 120画素
独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載
画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
測定温度範囲(℃):-20~400℃
測定視野角(°):33×25
空間分解能(mrad):3.7
使用温度範囲(℃):-15℃~50℃
赤外線解像度(ピクセル):160×120画素
ディスプレイサイズ:3.5インチ
電源(V):バッテリー(4時間)
幅(mm):244
奥行(mm):95
高さ(mm):140
画素数(画素):160×120(19200)
本体寸法(mm):244×95×140
空間分解能(℃):0.06(@30)
-
質量・質量単位
590g
13302-0201593-6246

4743254006461
FLIR 赤外線サーモグラフィカメラ FLIR E6Pro仕様・規格
ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ
フォーカスフリー
タッチパネル対応
内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存
240×180画素
独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載
画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
測定温度範囲(℃):-20~550℃
測定視野角(°):33×25
空間分解能(mrad):2.5
使用温度範囲(℃):-15℃~50℃
赤外線解像度(ピクセル):240×180画素
ディスプレイサイズ:3.5インチ
電源(V):バッテリー(4時間)
幅(mm):244
奥行(mm):95
高さ(mm):140
画素数(画素):240×180(43200)
本体寸法(mm):244×95×140
空間分解能(℃):0.05(@30)
-
質量・質量単位
590g
13303-0302593-6245

4743254006478
FLIR 赤外線サーモグラフィカメラ FLIR E8Pro仕様・規格
ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ
フォーカスフリー
タッチパネル対応
内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存
320×240画素
独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載
画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
測定温度範囲(℃):-20~550℃
測定視野角(°):33×25
空間分解能(mrad):1.8
使用温度範囲(℃):-15℃~50℃
赤外線解像度(ピクセル):320×240画素
ディスプレイサイズ:3.5インチ
電源(V):バッテリー(4時間)
幅(mm):244
奥行(mm):95
高さ(mm):140
画素数(画素):320×240(76800)
本体寸法(mm):244×95×140
空間分解能(℃):0.04(@30)
-
質量・質量単位
590g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

空間分解能(mrad)

赤外線解像度(ピクセル)

最小発注数量
4743254006454
593-6243
3.7
160×120画素
1個
4743254006461
593-6246
2.5
240×180画素
1個
4743254006478
593-6245
1.8
320×240画素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269,065円
( 295,972円 )
19日目
380,559円
( 418,615円 )
19日目
533,457円
( 586,803円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱画像、デジタルカメラ、MSX(FLIR独自の輪郭補正)の画像が同時に撮影できます。
・Proモデルは、タッチパネルに対応し、画面の気になる部分をタッチするだけで、その周囲の色調を自動調整するワンタッチレベルスパンに対応しています。
・フォーカスフリーの簡単操作でどなたでもお使いいただけます。
・撮影画像(温度情報付きJPEG)は内部メモリに保存でき、記録した画像は、USBケーブルでPCへ移すことができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィカメラ EPROシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線サーモグラフィカメラ EPROシリーズ
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGE
FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"
防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5
コンパクトサーモグラフィカメラ
放射温度計 TGシリーズ
メーカーFLIRFLIRFLIRFLIRFLIRFLIR
通常価格269,065円-51,298円68,029円 -607,087円163,622円 -68,552円
通常出荷日19日目19日目1日目19日目1日目〜19日目
奥行(mm)9537.514168-81
高さ(mm)1401493442-210
幅(mm)2443568112-64
質量(g)590.000153.00036.5490.000-395.000
測定視野角(°)33×2554×4255×4354--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト