17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

5W ハイパワーデジタルトランシーバー シンプルキーモデル オールワンパッケージ

5W ハイパワーデジタルトランシーバー シンプルキーモデル オールワンパッケージ
通常単価(税別)
43,39248,108
税込単価
47,73152,919
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単に確実につながるYAESUコネクト機能です・YAESUコネクトは混信が起こった時に煩わし...

詳細を確認
  • 登録申請が必要です。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SRD790-BT-PKG705-8542

4909959185621
八重洲無線 ハイパワーデジタルトランシーバー 5W (Bluetooth内蔵)シンプルキーモデル オールワンパッケージ
内連絡、広域、防災に。
仕様・規格
通信距離:約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
交互通話:30チャンネル
出力:5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)
コネクタ:スプリング接点式圧着タイプ
色:ブラック
幅(mm):51.5
奥行(mm):32
高さ(mm):95
アンテナ長(mm):130
品名:5W ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
ポリカーボネート
質量・質量単位
228g
SRD790-PKG705-8544

4909959185638
八重洲無線 ハイパワーデジタルトランシーバー 5W シンプルキーモデル オールワンパッケージ
内連絡、広域、防災に。
仕様・規格
通信距離:約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
交互通話:30チャンネル
出力:5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)
コネクタ:スプリング接点式圧着タイプ
色:ブラック
幅(mm):51.5
奥行(mm):32
高さ(mm):95
アンテナ長(mm):130
品名:5W ハイパワーデジタルトランシーバー
ポリカーボネート
質量・質量単位
228g

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

最小発注数量
5W ハイパワーデジタルトランシーバー(Bluetooth内蔵)
4909959185621
705-8542
1個
5W ハイパワーデジタルトランシーバー
4909959185638
705-8544
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,108
( 52,919 )
4日目
43,392
( 47,731 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に確実につながるYAESUコネクト機能です
・YAESUコネクトは混信が起こった時に煩わしいチャンネル変更をしなくても自動で混信のないチャンネルへ移動することができるテレポート機能(特許取得済み)を搭載しています
・ワンクリックハンズフリー機能(特許取得済み)搭載です
・電波状況をチェックして混信の少ないチャンネルを自動的に選ぶエリアリサーチ機能搭載です
・ノイズキャンセリング機能搭載です
・最高クラスの防塵・防水性IP68相当です
・1400mW高音質・大音量スピーカーを搭載しています
・特定小電力トランシーバーでは通話できないエリアをカバーできます
【用途】
・内連絡、広域、防災に
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 登録申請が必要です。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5W ハイパワーデジタルトランシーバー シンプルキーモデル オールワンパッケージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5W ハイパワーデジタルトランシーバー シンプルキーモデル オールワンパッケージ
5W ハイパワーデジタルトランシーバー
5W ハイパワーデジタルトランシーバー フロントキーモデル
デジタルトランシーバー 2W シンプルキーモデル
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格43,392-43,392 -47,115 -30,302 -41,08142,371
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
奥行(mm)3232322529.429.4
高さ(mm)9595958991.591.5
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
幅(mm)51.551.551.54855.855.8
質量(g)228.000228.000228.000148.000237.000237.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト