ファクトリーサプライ用品技術窓口

6Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付) EA916X-10A

6Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付)

通常単価(税別)
17,928円
税込単価
19,721円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…口径:約150×135mm、全長:約253mmストラップ長:約400mm(肩にもかけ...

詳細を確認
  • 重量
    約630g(電池別)
  • 電源
    単3電池×6本(別売)
  • 電池持続時間
    音声時:約9時間、サイレン時:約50分
  • 通達距離
    音声時:約250m、サイレン時:約315m
  • 材質
    ホーン部:ABS樹脂、ボディ・ハンドル部:ASA樹脂
  • サイズ
    口径:約150×135mm、全長:約253mmストラップ長:約400mm(肩にもかけられます。)
  • 出力
    定格6W(最大10W)
  • 色
    ホーンマウス:白色その他:赤色
  • 保護等級
    IP66(JISC0920に準拠)
  • 周波数特性
    500Hz~5kHz(ピークより-26dB以内)
  • 特長
    ・業界初のIP66をクリアした蓄光型タイプ・ホーンマウスには暗闇でも長時間発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能・約630g(電池を除く)と軽量・夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚
  • 残光輝度
    60分後:13mcd/㎡、900分後:0.3mcd/㎡

型番:

EA916X-10A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

6Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付) 取扱説明書16Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付) 取扱説明書26Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付) 取扱説明書36Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付) 取扱説明書4

EA916X-10Aの仕様・寸法情報

重量
約630g(電池別)
電源
単3電池×6本(別売)
電池持続時間
音声時:約9時間、サイレン時:約50分
通達距離
音声時:約250m、サイレン時:約315m
材質
ホーン部:ABS樹脂、ボディ・ハンドル部:ASA樹脂
サイズ
口径:約150×135mm、全長:約253mmストラップ長:約400mm(肩にもかけられます。)
出力
定格6W(最大10W)
色
ホーンマウス:白色その他:赤色
保護等級
IP66(JISC0920に準拠)
周波数特性
500Hz~5kHz(ピークより-26dB以内)
特長
・業界初のIP66をクリアした蓄光型タイプ・ホーンマウスには暗闇でも長時間発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能・約630g(電池を除く)と軽量・夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚
残光輝度
60分後:13mcd/㎡、900分後:0.3mcd/㎡

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916X-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,928円
( 19,721円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…口径:約150×135mm、全長:約253mmストラップ長:約400mm(肩にもかけられます。)
・重量…約630g(電池別)
・電源…単3電池×6本(別売)
・出力…定格6W(最大10W)
・材質…ホーン部:ABS樹脂、ボディ・ハンドル部:ASA樹脂
・色…ホーンマウス:白色その他:赤色
・残光輝度…60分後:13mcd/m2、900分後:0.3mcd/m2
・保護等級…IP66(JISC0920に準拠)
・通達距離…音声時:約250m、サイレン時:約315m
・電池持続時間…音声時:約9時間、サイレン時:約50分
・周波数特性…500Hz/5kHz(ピークより-26dB以内)
・特長…・業界初のIP66をクリアした蓄光型タイプ・ホーンマウスには暗闇でも長時間発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能・約630g(電池を除く)と軽量・夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立つ・防水性能が優れており、雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適・停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心
・サイレン音付
・避難誘導に適した蓄光ボディ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付)の型番EA916X-10Aのページです。 型番EA916X-10Aに関する仕様情報を記載しております。
6Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6Wメガホン(蓄光ボディー/サイレン音付)
エスコ 15W メガホン
30W メガホン(ショルダー型)付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
5Wメガホン(録音機能付)
5Wメガホン
3W メガホン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,928円33,315円53,601円4,787円3,539円11,873円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
重量約630g(電池別)本体:約940g、マイク:150g約4.1kg(乾電池除く)463g277g約610g
電源単3電池×6本(別売)単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)単1電池×8本(別売)、またはDC10~16V(12Vバッテリー)単2電池×4本(別売)単3電池×6本(別売)単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
電池持続時間音声時:約9時間、サイレン時:約50分単2:約9時間、単3:約3時間音声:約22時間、ホイッスル:約120分--約10時間(JEITA)
通達距離音声時:約250m、サイレン時:約315m音声:約400m音声:約800m、ホイッスル:約1000m音声:約70~100m、サイレン:約70~100m音声:約70~100m、サイレン:約70~100m音声:約120m(JEITA)
材質ホーン部:ABS樹脂、ボディ・ハンドル部:ASA樹脂ABS樹脂ASA樹脂ABS樹脂ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました