ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

通常単価(税別)
44,736円
税込単価
49,210円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー・800MHzワイヤレスマイク(EA76...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    約140g
  • 付属品
    チャンネル設定ドライバー×1
  • 定格出力
    -30dBV
  • 電源
    DC12V(組機器本体より受電)
  • 材質
    外装・ケース:メッキ鋼板
  • サイズ
    63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部除く)
  • 周波数特性
    50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)
  • メーカー
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 受信周波数
    806.125~809.750MHz(125KHz間隔30波)
  • 型式
    DU-850A
  • 対応機種
    EA763CF-31A、-32B、旧-32A
  • 消費電流
    約100mA
  • ひずみ率
    3%以下(±40kHz FMにて)
  • 受信感度
    20dBμV以下(S/N50dB±5kHz FMにて)
  • 受信方式
    PLL制御スーパーヘテロダイン方式、ダイバシティ受信

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA763CF-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA763CF-46の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
約140g
付属品
チャンネル設定ドライバー×1
定格出力
-30dBV
電源
DC12V(組機器本体より受電)
材質
外装・ケース:メッキ鋼板
サイズ
63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部除く)
周波数特性
50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)
メーカー
ユニペックス(UNI-PEX)
受信周波数
806.125~809.750MHz(125KHz間隔30波)
型式
DU-850A
対応機種
EA763CF-31A、-32B、旧-32A
消費電流
約100mA
ひずみ率
3%以下(±40kHz FMにて)
受信感度
20dBμV以下(S/N50dB±5kHz FMにて)
受信方式
PLL制御スーパーヘテロダイン方式、ダイバシティ受信

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CF-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,736円
( 49,210円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー
・800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。
・対応機ワイヤレスアンプ…EA763CF-31、CF-32
・使用電源…DC12V(組機器本体より受電)
・消費電流…約100mA
・受信周波数…806.125MHz/809.750MHz(125KHz間隔30波)
・受信方式…PLL制御スーパーヘテロダイン方式、ダイバシティ受信
・受信感度…20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
・定格出力…-30dBV
・ひずみ率…3%以下(±40kHzFMにて)
・周波数特性…50Hz/15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)
・材質…外装・ケース:メッキ鋼板
・サイズ…63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部除く)
・重量…約140g
・従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。
・受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。
・水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
・ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。
・マイクオーダー機能を選択すると、800MHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。
・ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
・付属品…・チャンネル設定ドライバー×1
・JAN:4548745639148

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)の型番EA763CF-46のページです。 型番EA763CF-46に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
30W メガホン(ショルダー型)付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
エスコ 15W メガホン
5Wメガホン(録音機能付)
5Wメガホン
6W メガホン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格44,736円53,601円33,315円4,787円3,539円15,607円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
重量約140g約4.1kg(乾電池除く)本体:約940g、マイク:150g463g277g-
付属品チャンネル設定ドライバー×1ハンドマイク、肩掛けベルト単3電池用アダプター×3個--電池6本~電池4本へ変更用電池スペーサー
定格出力-30dBV30W15W(最大23W)5W5W6W(最大10W)
電源DC12V(組機器本体より受電)単1電池×8本(別売)、またはDC10~16V(12Vバッテリー)単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)単2電池×4本(別売)単3電池×6本(別売)単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)
よく一緒に購入される商品

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました