17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

温度データロガーシリーズ

温度データロガーシリーズ
  • 0572-1740-02
  • 0572-1742-01
通常単価(税別)
17,890円~57,402円
税込単価
19,679円~63,142円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】型番:0572-1740-02/0572-1742-01・手のひらに収まるミニサイズ、軽量35...

詳細を確認
  • ソフトウェアはメーカーホームページよりダウンロード
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0572-1740-02697-9164

4029547027765
TESTO 温度データロガー(USB) testo 174T(黒)
冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピングに。
仕様・規格
センサー:NTCサーミスタ
温度測定精度:±0.5(-30~70℃)
温度分解能:0.1℃
測定間隔:1分~24時間
メモリ数:16000データ
チャンネル:2(内蔵)
保護等級:IP20
測定温度範囲(℃):-30~70
温度最小表示(℃):0.1
湿度最小表示(%RH):0.1
幅(mm):38
奥行(mm):18.5
高さ(mm):60
インターフェース:USB
センサー:NTCサーミスタ
データメモリー数:16000
使用温度範囲(℃):-30~70
測定精度(℃):±0.5
バッテリー交換:可能
電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
色:ブラック
プラスチック
質量・質量単位
35g
0572-1742-01697-9159

4029547027741
TESTO 温度データロガー(Bluetooth) testo 174T BT(白)
冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピングに。
仕様・規格
センサー:NTCサーミスタ
温度測定精度:±0.5(-30~70℃)
温度分解能:0.1℃
測定間隔:1分~24時間
メモリ数:16000データ
HACCP International 認証
チャンネル:2(内蔵)
保護等級:IP20
測定温度範囲(℃):-30~70
温度最小表示(℃):0.1
湿度最小表示(%RH):0.1
幅(mm):38
奥行(mm):18.5
高さ(mm):60
インターフェース:Bluetooth(モバイルアプリ)
センサー:NTCサーミスタ
データメモリー数:16000
使用温度範囲(℃):-30~70
測定精度(℃):±0.5
バッテリー交換:可能
電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
色:ホワイト
プラスチック
質量・質量単位
35g
0572-1751X1001688-6019

-
TESTO 温度データロガー testo 175 T1 温度校正書類付(常温)
倉庫の温度管理に。
仕様・規格
温度センサ:NTCサーミスタ
測定温度範囲(℃):-30~+50
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):89
奥行(mm):53
高さ(mm):27
インターフェース:USB
測定対象:温度
センサー:NTCサーミスタ
データメモリー数:1000000
校正書類:有
バッテリー交換:可
-
質量・質量単位
130g
0572-1751X1013688-6022

-
TESTO 温度データロガー testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍)
冷凍庫の温度管理に。
仕様・規格
温度センサ:NTCサーミスタ
測定温度範囲(℃):-30~+50
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):89
奥行(mm):53
高さ(mm):27
インターフェース:USB
測定対象:温度
センサー:NTCサーミスタ
データメモリー数:1000000
校正書類:有
バッテリー交換:可
-
質量・質量単位
130g
0572-1751X1014688-6016

-
TESTO 温度データロガー testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵)
冷蔵庫の温度管理に。
仕様・規格
温度センサ:NTCサーミスタ
測定温度範囲(℃):-30~+50
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):89
奥行(mm):53
高さ(mm):27
インターフェース:USB
測定対象:温度
センサー:NTCサーミスタ
データメモリー数:1000000
校正書類:有
バッテリー交換:可
-
質量・質量単位
130g

0572-1751X1001、0572-1751X1013、0572-1751X1014

型番リスト

表示件数

バッテリー交換

データメモリー数

測定対象

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

材質1

使用温度範囲(℃)

インターフェース

校正書類

測定精度(℃)

試験点

(℃)

最小発注数量
可能
16000
-
4029547027765
697-9164
35.000
18.5
60
38
プラスチック
-30~70
USB
-
±0.5
-
1個
可能
16000
-
4029547027741
697-9159
35.000
18.5
60
38
プラスチック
-30~70
Bluetooth(モバイルアプリ)
-
±0.5
-
1個
可
1000000
温度
-
688-6019
130
53
27
89
-
-
USB
有
-
+10/+30/+50
1個
可
1000000
温度
-
688-6022
130
53
27
89
-
-
USB
有
-
-30/-20/-10
1個
可
1000000
温度
-
688-6016
130
53
27
89
-
-
USB
有
-
0/+5/+10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,890円
( 19,679円 )
7日目
23,907円
( 26,298円 )
7日目
57,402円
( 63,142円 )
1日目
57,402円
( 63,142円 )
1日目
51,769円
( 56,946円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
型番:0572-1740-02/0572-1742-01
・手のひらに収まるミニサイズ、軽量35gです
・測定値が読みやすい大画面です
・本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示します
・低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能です
・汎用コイン電池(CR2032×2)を使用、交換が簡単です
【用途】
・型番:0572-1740-02/0572-1742-01…冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピングに
・型番:0572-1751X100…倉庫の温度管理に
・型番:10572-1751X1013…冷凍庫の温度管理に
・型番:0572-1751X1014…冷蔵庫の温度管理に

ご注意

  • ソフトウェアはメーカーホームページよりダウンロード
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度データロガーシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度データロガーシリーズ
温度データロガー(NTCサーミスタ)USB/Bluetooth
データロガー(温度タイプ)
データロガー(温度タイプ)プローブ
温湿度データロガー(USB)
温湿度データロガー(Bluetooth)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格17,890円-16,637円 -32,263円 -16,173円22,212円27,887円
通常出荷日1日目〜7日目1日目〜1日目7日目7日目
センサーNTCサーミスタNTCサーミスタNTCNTCNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト