ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

赤外線サーモグラフィ(熱画像タイプ)

通常単価(税別)
93,455円
税込単価
102,801円
通常出荷日:5日目

【特長】・testo 860iはスマートフォン/タブレット用サーモグラフィです・OS問わず、testo...

詳細を確認
  • モバイル端末(スマートフォン・タブレット)必須
  • モバイルアプリ testo Smart
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-0860
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0563-0860の仕様・寸法情報

JANコード
4029547027383
トラスココード
692-5873
質量(g)
195
奥行(mm)
45
高さ(mm)
38
幅(mm)
165
材質1
ABS樹脂
空間分解能(mrad)
3.3
測定視野角(°)
48×36
ディスプレイサイズ
モバイル端末に依存
赤外線解像度(ピクセル)
256×192
使用温度範囲(℃)
-10~50

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-0860692-5873

4029547027383
TESTO 赤外線サーモグラフィ testo 860i セット
各種保守メンテナンス時の温度異常確認に。
製品品質チェックに。
空調設備メンテナンスに。
断熱性(省エネ)診断に。
産業機械メンテナンスに。
仕様・規格
最小焦点距離:0.3m
測定精度:±3℃もしくは±3%のいずれか大きい方
取付ホルダークリップスパン:120~170mm、厚さ12mm
カラーパレット:アイアン、 レインボー、レインボーHC、冷-温、青-赤、グレースケール、グレースケール (反転)、セピア、テストー、アイアン (高温)、湿度
保存形式:熱画像/可視画像 切換可
Wi-Fi: 2.4G IEEE 802.11b/g/nIP 54
測定温度範囲(℃):-20~350
温度最小表示(℃):0.05
測定視野角(°):48×36
空間分解能(mrad):3.3
使用温度範囲(℃):-10~50
赤外線解像度(ピクセル):256×192
ディスプレイサイズ:モバイル端末に依存
幅(mm):165
奥行(mm):45
高さ(mm):38
ABS樹脂
質量・質量単位
195g

型番リスト

表示件数
型番
0563-0860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,455円
( 102,801円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 860iはスマートフォン/タブレット用サーモグラフィです
・OS問わず、testo Smartと無線接続して使用可能です
・testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などが可能です
・testo Smart対応のtesto 605i温湿度計(別売)と連携し、熱画像に温湿度を記録したり、カビリスク診断モードを簡単に行う事が可能です
・testo Smart対応のtesto 770-3クランプメーター(別売)と連携し、熱画像に電圧や電流の測定情報を記録可能です
・256×192ピクセルの検出素子
【用途】
・各種保守メンテナンス時の温度異常確認に
・製品品質チェックに
・空調設備メンテナンスに
・断熱性(省エネ)診断に
・産業機械メンテナンスに
【材質】
・ABS樹脂
・本体
・USB Type Cケーブル (5V/2A)
・専用ケース

ご注意

  • モバイル端末(スマートフォン・タブレット)必須
  • モバイルアプリ testo Smart
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィ(熱画像タイプ)の型番0563-0860のページです。 型番0563-0860に関する仕様情報を記載しております。
赤外線サーモグラフィ(熱画像タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線サーモグラフィ(熱画像タイプ)
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
卓上式/壁掛式温湿度計
testo 110 温度計
赤外放射温度計 testo 104-IR BT
温度計 testo 110 Food
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格93,455円891,067円26,064円32,287円40,158円39,166円
通常出荷日5日目19日目1日目7日目7日目7日目
JANコード402954702738340295470238734029547000331402954702570940295470271784029547027000
トラスココード692-5873243-0233773-6886524-9383701-7177701-7178
質量(g)195824.000168.000187.000207.000187.000
奥行(mm)459540604860
高さ(mm)3823690282128

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました