ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

testo 925 表面温度計セット

通常単価(税別)
56,347
税込単価
61,982
通常出荷日:7日目

【特長】・testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。・表面温度プローブは応答性の高い...

詳細を確認
  • 本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TESTO-925-SURFACE-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO-925-SURFACE-SETの仕様・寸法情報

トラスココード
524-9387
質量(g)
314.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
28
幅(mm)
253
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TESTO-925-SURFACE-SET524-9387

TESTO testo 925 表面温度計セット
表面温度測定に。
仕様・規格
本体温度精度: ±(0.5 ℃ + 測定値の0.3%)
プローブ温度精度: 接続プローブにより異なる
温度分解能:0.1℃
バックライト、ホールド機能、最大値 / 最小値、平均 (時間 / 複数点)、ダンピング機能、自動オフ、音アラーム、BLuetooth プリンタ (オプション)、モバイルアプリ連携
測定温度範囲(℃):-40 ~ +300
温度最小表示(℃):0.1
幅(mm):253
奥行(mm):60
高さ(mm):28
-
質量・質量単位
314g

型番リスト

表示件数
型番
TESTO-925-SURFACE-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,347
( 61,982 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。
・表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
・時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
【用途】
・表面温度測定に。

ご注意

  • 本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

testo 925 表面温度計セットの型番TESTO-925-SURFACE-SETのページです。 型番TESTO-925-SURFACE-SETに関する仕様情報を記載しております。
testo 925 表面温度計セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo 925 表面温度計セット
testo 925 液体用温度計セット
温度計 925
温度計 表面&空気セット
testo 110 基準温度計セット
testo 110 ラボ用温度計セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格56,34736,03725,89740,629124,64384,091
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目7日目
トラスココード524-9387524-9382524-9377686-6197525-2808524-9380
質量(g)314.000310.000188.000188.000372.000226.000
奥行(mm)606028606060
高さ(mm)2840135286834
幅(mm)25313560135450250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました