17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

testo 110 温度計

通常単価(税別)
27,746
税込単価
30,521
通常出荷日:7日目

【特長】・testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547025709
  • トラスココード
    524-9383
  • 質量(g)
    187.000
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    28
  • 幅(mm)
    135

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-0110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-0110の仕様・寸法情報

JANコード
4029547025709
トラスココード
524-9383
質量(g)
187.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
28
幅(mm)
135

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0563-0110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,746
( 30,521 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。
・用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100デジタルプローブをお選びいただけます。
・最高システム精度 ±0.05℃を実現(超高精度温度プローブとの組み合わせ)
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。
・時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
・本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
【用途】
・ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

testo 110 温度計の型番0563-0110のページです。 型番0563-0110に関する仕様情報を記載しております。
testo 110 温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo 110 温度計
温度計 testo 110 Food
testo 922 温度計
赤外放射温度計 testo 104-IR BT
温度計 925
温度計 表面&空気セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格27,74633,27430,51036,84825,89740,629
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード402954702570940295470270004029547025761402954702717840295470257784029547027802
トラスココード524-9383701-7178524-9386701-7177524-9377686-6197
質量(g)187.000187.000191.000207.000188.000188.000
奥行(mm)606060482860
高さ(mm)2828282113528
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました