ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3370円~
通常出荷日:1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4107円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
通常価格(税別):11600円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):6600円~
通常出荷日:1日目
トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック
トップ工業
通常価格(税別):3677円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
通常価格(税別):7200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
クーラントシステム洗浄剤
ミスミ
通常価格(税別):10350円~
通常出荷日:3日目
SK-11
ラバーパット 125mm
SK-11
通常価格(税別):1560円~
通常出荷日:3日目

【特長】・耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード採用しています・低騒音、低振動のコンビネーショ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| ISBB-1641-10/14 | 805-2669 4992873162304 | 育良 バンドソーブレード(30222) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1641 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1130-18 | 805-2646 4992873160201 | 育良 バンドソーブレード(30201) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1130 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-3750-4/6 | 805-2688 4992873164308 | 育良 バンドソーブレード(30244) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:4/6 全長(mm):3750 幅(mm):27 厚さ(mm):0.9 - 質量・質量単位 2kg |
| ISBB-1140-10/14 | 805-2647 4992873160300 | 育良 バンドソーブレード(30202) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1140 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1250-10/14 | 805-2649 4992873160508 | 育良 バンドソーブレード(30204) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1250 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1140-18 | 805-2648 4992873160409 | 育良 バンドソーブレード(30203) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1140 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1325-10/14 | 805-2653 4992873160904 | 育良 バンドソーブレード(30208) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1325 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1560-8/12 | 805-2666 4992873163103 | 育良 バンドソーブレード(30232) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:8/12 全長(mm):1560 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1130-10/14 | 805-2645 4992873160102 | 育良 バンドソーブレード(30200) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1130 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-2750-6/10 | 805-2686 4992873164100 | 育良 バンドソーブレード(30242) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:6/10 全長(mm):2750 幅(mm):27 厚さ(mm):0.9 - 質量・質量単位 2kg |
| ISBB-1440-18 | 805-2660 4992873161604 | 育良 バンドソーブレード(30215) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1440 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1425-10/14 | 805-2657 4992873161307 | 育良 バンドソーブレード(30212) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1425 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1260-18 | 805-2652 4992873160805 | 育良 バンドソーブレード(30207) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1260 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1818-8/12 | 805-2679 4992873163400 | 育良 バンドソーブレード(30235) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:8/12 全長(mm):1818 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1260-10/14 | 805-2651 4992873160706 | 育良 バンドソーブレード(30206) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1260 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1645-18 | 805-2672 4992873162601 | 育良 バンドソーブレード(30225) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1645 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-2750-4/6 | 805-2685 4992873164001 | 育良 バンドソーブレード(30241) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:4/6 全長(mm):2750 幅(mm):27 厚さ(mm):0.9 - 質量・質量単位 2kg |
| ISBB-1818-18 | 805-2678 4992873163608 | 育良 バンドソーブレード(30237) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:14 全長(mm):1818 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1560-10/14 | 805-2663 4992873161901 | 育良 バンドソーブレード(30218) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1560 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1645-10/14 | 805-2671 4992873162502 | 育良 バンドソーブレード(30224) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1645 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1770-10/14 | 805-2675 4992873162700 | 育良 バンドソーブレード(30228) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1770 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1415-10/14 | 805-2655 4992873161109 | 育良 バンドソーブレード(30210) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1415 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1855-14 | 805-2682 4992873163806 | 育良 バンドソーブレード(30239) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:14 全長(mm):1855 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1745-10/14 | 805-2673 4992873164605 | 育良 バンドソーブレード(30226) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1745 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 適合機種:IS-BC150 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1855-8/12 | 805-2684 4992873163707 | 育良 バンドソーブレード(30238) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:8/12 全長(mm):1855 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1641-18 | 805-2670 4992873162403 | 育良 バンドソーブレード(30223) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1641 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1770-18 | 805-2676 4992873162809 | 育良 バンドソーブレード(30229) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1770 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1425-18 | 805-2658 4992873161406 | 育良 バンドソーブレード(30213) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1425 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1745-18 | 805-2674 4992873164704 | 育良 バンドソーブレード(30227) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1745 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 適合機種:IS-BC150 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1325-18 | 805-2654 4992873161000 | 育良 バンドソーブレード(30209) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1325 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1840-10/14 | 805-2680 4992873162908 | 育良 バンドソーブレード(30230) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1840 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1818-14 | 805-2677 4992873163509 | 育良 バンドソーブレード(30236) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:14 全長(mm):1818 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1470-10/14 | 805-2661 4992873161703 | 育良 バンドソーブレード(30216) (5本入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 山数:10/14 全長(mm):1470 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 適合機種:IS-BC100 コバルトハイス 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1250-18 | 805-2650 4992873160607 | 育良 バンドソーブレード(30205) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1250 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1560-18 | 805-2665 4992873163301 | 育良 バンドソーブレード(30219) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1560 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1470-18 | 805-2662 4992873161802 | 育良 バンドソーブレード(30217) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1470 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 適合機種:IS-BC100 スチール 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1840-18 | 805-2681 4992873163004 | 育良 バンドソーブレード(30231) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1840 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-3750-6/10 | 805-2689 4992873164407 | 育良 バンドソーブレード(30245) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:6/10 全長(mm):3750 幅(mm):27 厚さ(mm):0.9 - 質量・質量単位 2kg |
| ISBB-2750-8/12 | 805-2687 4992873164209 | 育良 バンドソーブレード(30243) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:8/12 全長(mm):2750 幅(mm):27 厚さ(mm):0.9 - 質量・質量単位 2kg |
| ISBB-1635-10/14 | 805-2667 4992873162106 | 育良 バンドソーブレード(30220) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1635 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1635-18 | 805-2668 4992873162205 | 育良 バンドソーブレード(30221) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1635 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-3750-8/12 | 805-2690 4992873164506 | 育良 バンドソーブレード(30246) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:8/12 全長(mm):3750 幅(mm):27 厚さ(mm):0.9 - 質量・質量単位 2kg |
| ISBB-1415-18 | 805-2656 4992873161208 | 育良 バンドソーブレード(30211) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1415 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1855-18 | 805-2683 4992873163905 | 育良 バンドソーブレード(30240) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:18 全長(mm):1855 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1440-10-14 | 805-2659 4992873161505 | 育良 バンドソーブレード(30214) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 5本入 山数:10/14 全長(mm):1440 幅(mm):13 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 1kg |
| ISBB-1560-16-14 | 601-8308 4992873163202 | 育良 バンドソーブレード(30233) (5枚入) 非鉄・鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 1箱5本入り 山数:14 全長(mm):1560 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 - 質量・質量単位 790g |
| ISBB-1745W-16-14 | 601-6781 4992873165107 | 育良 バンドソーブレード(30248) (5枚入) 鉄・非鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 1箱5本入り 山数:14 全長(mm):1745 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 適合機種:IS-BC150N - 質量・質量単位 790g |
| ISBB-1745W-16-18 | 601-8303 4992873165206 | 育良 バンドソーブレード(30249) (5枚入) 非鉄・鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 1箱5本入り 山数:18 全長(mm):1745 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 適合機種:IS-BC150N - 質量・質量単位 790g |
| ISBB-1745W-16-8-12 | 601-8277 4992873165008 | 育良 バンドソーブレード(30247) (5枚入) 非鉄・鉄・ステンレス等の切断に。 | 仕様・規格 1箱5本入り 山数:8/12 全長(mm):1745 幅(mm):16 厚さ(mm):0.65 適合機種:IS-BC150N - 質量・質量単位 790g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,630円 ( 18,293円 ) | 6日目 |
16,630円 ( 18,293円 ) | 6日目 |
16,630円 ( 18,293円 ) | 6日目 |
16,630円 ( 18,293円 ) | 6日目 |
17,617円 ( 19,379円 ) | 6日目 |
17,617円 ( 19,379円 ) | 6日目 |
20,246円 ( 22,271円 ) | 6日目 |
17,617円 ( 19,379円 ) | 6日目 |
18,479円 ( 20,327円 ) | 6日目 |
18,479円 ( 20,327円 ) | 6日目 |
19,404円 ( 21,344円 ) | 6日目 |
19,404円 ( 21,344円 ) | 6日目 |
19,404円 ( 21,344円 ) | 6日目 |
19,404円 ( 21,344円 ) | 6日目 |
20,015円 ( 22,017円 ) | 6日目 |
20,015円 ( 22,017円 ) | 6日目 |
20,246円 ( 22,271円 ) | 2日目 |
20,246円 ( 22,271円 ) | 11日目 |
22,486円 ( 24,735円 ) | 6日目 |
20,436円 ( 22,480円 ) | 6日目 |
23,809円 ( 26,190円 ) | 1日目 |
23,895円 ( 26,285円 ) | 6日目 |
21,340円 ( 23,474円 ) | 6日目 |
21,340円 ( 23,474円 ) | 6日目 |
21,340円 ( 23,474円 ) | 6日目 |
21,340円 ( 23,474円 ) | 6日目 |
21,340円 ( 23,474円 ) | 6日目 |
21,340円 ( 23,474円 ) | 6日目 |
22,813円 ( 25,094円 ) | 4日目 |
24,887円 ( 27,376円 ) | 6日目 |
29,310円 ( 32,241円 ) | 1日目 |
29,310円 ( 32,241円 ) | 1日目 |
29,310円 ( 32,241円 ) | 1日目 |
22,004円 ( 24,204円 ) | 6日目 |
22,004円 ( 24,204円 ) | 6日目 |
26,163円 ( 28,779円 ) | 6日目 |
26,163円 ( 28,779円 ) | 6日目 |
26,163円 ( 28,779円 ) | 6日目 |
22,486円 ( 24,735円 ) | 6日目 |
22,486円 ( 24,735円 ) | 6日目 |
27,360円 ( 30,096円 ) | 6日目 |
27,360円 ( 30,096円 ) | 6日目 |
27,360円 ( 30,096円 ) | 6日目 |
38,581円 ( 42,439円 ) | 5日目 |
38,580円 ( 42,438円 ) | 6日目 |
38,580円 ( 42,438円 ) | 6日目 |
50,879円 ( 55,967円 ) | 5日目 |
50,879円 ( 55,967円 ) | 5日目 |
50,879円 ( 55,967円 ) | 5日目 |
【特長】
・耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード採用しています
・低騒音、低振動のコンビネーションブレードです
【用途】
・非鉄・鉄・ステンレス等の切断に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KAKURI(角利産業)
金切鋸刃
5通常価格(税別):294円~

ホーザン
バンドソー(角度ガイド付)・交換部品
4.4通常価格(税別):429円~

スター電器製造
メタルバンドソー エッジホッパー
0通常価格(税別):40,567円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):3,603円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):325円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,044円~