ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付) |
|
サンフラッグ キー付ドリルチャック |
|
トップ工業 電動ドリル用キーレスドリルチャック |

1.爪部を全開にし、ビスを+ドライバーで抜く。ベンチバイスに固定すると作業し易い。固定の際は、シャンクの根本のへこみを固定する。

2.六角棒レンチなどをドリルチャックにかませベンチバイスに固定。

3.モンキレンチなどでシャンク根本のへこみを固定しシャンクを取り外す。

4.シャンクネジ部に市販の金属用接着剤をつける。

5.ドリルチャックにシャンクを取り付け、モンキレンチなどでしっかり締める。

6.ビスのねじ部に市販の金属用接着剤を付ける(1/4程度)。
1と同様にシャンク部を固定し、+ドライバーでしっかり締める。

寸法図
| 製品番号 | 本体外径D(mm) | 本体長さl(mm) | 全長L(mm) |
|---|---|---|---|
| EDC-0.5-6.5 | 30 | 41 | 77 |
| EDC-1-10 | 37.5 | 49.5 | 96 |
| EDC-2-13 | 42.8 | 63.5 | 99.5 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,986円 ( 3,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,677円 ( 4,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
インパクトドライバーで丸軸ドリルを使用出来る、電動ドリル用ドリルチャック。
【特長】
・芯ブレが少なく、六角シャンク部は耐久性に優れる。
・付属ハンドルの締め付けにより、抜群の把握力を発揮。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できる。
・六角シャンク部(ビス付き)は、部品として取り寄せ可能。
【用途】
・インパクトドライバー等に装着して、丸軸のドリル等を使用できる。

トップ工業
ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック

トップ工業
ドリルチャック用替えシャンク(ビス付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):3,666円~

トップ工業
ドリルチャック用 ハンドル(小タイプ)
5通常価格(税別):939円

トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック
5通常価格(税別):2,986円~

マキタ
無段変速ドリル 6412
4通常価格(税別):12,798円

E-Value
小型ドリルチャック
0通常価格(税別):1,077円

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~