ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

空調エアコンポシェット BR-686

空調エアコンポシェット BR-686 6300027789
通常単価(税別)
25,930
税込単価
28,523
通常出荷日:8日目

【特長】・服の中に風を送り込むポシェットです・腰に巻くだけの簡単装着です・ポシェットの口を開け、シャツ...

詳細を確認
  • リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。
  • また、長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
  • 電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300027789
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027789の仕様・寸法情報

JANコード
4589806156853
質量(g)
1000.000
トラスココード
404-6148
材質1
ポリエステル
ブラック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027789404-6148

4589806156853
グリーンクロス BR-686空調エアコンポシェットブラックフルセット
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
仕様・規格
色:ブラック
本体サイズ(cm):265×210×15
サイズ(cm):ウエスト80~100
ポシェット重量(g):195
ファン重量(g):112
充電器重量(g):86
バッテリー重量(g):220
ポリエステル
質量・質量単位
1000g

型番リスト

表示件数
型番
6300027789
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,930
( 28,523 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・服の中に風を送り込むポシェットです
・腰に巻くだけの簡単装着です
・ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせます
・風量3段階切替、ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチ一つでおこなえます
・ファンは安心のネジ式で、ファン外れを防止します
【用途】
・暑熱環境下の作業や熱中症対策に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。
  • また、長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
  • 電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調エアコンポシェット BR-686の型番6300027789のページです。 型番6300027789に関する仕様情報を記載しております。
空調エアコンポシェット BR-686のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調エアコンポシェット BR-686
SIペルチェベスト
シルバーチタン加工空調ベスト BR-1202-1
BR-10000フルハーネス専用インナーパットメッシュベスト
BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格25,93024,23118,71714,51527,58918,441
通常出荷日8日目11日目8日目8日目8日目11日目
JANコード458980615685345800262421804589806157638458980615665545898061573004562425301828
質量(g)1000.000400.000150.000500.000520.000267.000
トラスココード404-6148572-8132409-8090392-0994409-8076689-1934
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル100%ポリエステルプラスチック-
ブラック---ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト