17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルクーリングボックス ど冷えもんBOX
  • ど冷えもんBOX(本体のみ)
  • ど冷えもんBOX+ジャクリポータブル電源セット

パーソナルクーリングボックス ど冷えもんBOX

通常単価(税別)
1,500,0001,600,000
税込単価
1,650,0001,760,000
通常出荷日:14日目

【特長】・熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。・100V電源・工事不要・キ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)
  • 幅(mm)
    931
  • 材質2
    内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード
  • 材質3
    床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)
  • 材質4
    キャスター材質:金具スチール、車輪耐摩耗ゴム
  • 奥行(mm)
    1202
  • 高さ(mm)
    2029

ご注意

  • 完全なドレンレスではなく、処理が必要になる場合もあります。
  • 底部にベルト2本通しで吊り上げ対応可。
  • トラック積み込みや荷降ろしはフォークリフト推奨。
  • ポータブル電源「JE-3000B」を使用した場合、連続使用時間は約3時間です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量セット内容・付属品製造国
DHE-BOX●外寸(mm):幅931 奥行1202 高さ2029  ●内寸(mm):幅864 奥行1113 高さ1750
●プラグ形状:防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3m
●重量(kg):293 ●耐荷重(kg):150
●防水仕様:IPX3レベル
外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)
内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード
床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ) 天井:塗装鋼板(白)
キャスター材質:金具スチール、車輪耐摩耗ゴム
293kg本体のみ日本
DHEBOXJE3000BSET【ど冷えもんBOX仕様】
●外寸(mm):幅931 奥行1202 高さ2029  ●内寸(mm):幅864 奥行1113 高さ1750
●プラグ形状:防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3m
●重量(kg):293 ●耐荷重(kg):150
●防水仕様:IPX3レベル
【ポータブル電源仕様】
外寸(mm):幅416 奥行325 高さ305 ●重量(kg):27
●容量(Wh):3072 ●定格出力(W):3000 ●最大出力(W):6000
●AC100Vコンセント:【最大20A】4口 【最大30A】1口(純正弦波) ●USB出力:USB-A×2口、USB-C×2口 ●シガーソケット:1口
●充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル●充電時間:ACケーブル充電約2.5時間
【ど冷えもんBOX:材質】
外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)
内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード
床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ) 天井:塗装鋼板(白)
キャスター材質:金具スチール、車輪耐摩耗ゴム
320kg【ど冷えもんBOX】南京錠
【ポータブル電源】AC充電ケーブル、取説、保証案内書
日本
中国

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
ど冷えもんBOX
4550414261390
723-8520
293000.0
1個
ど冷えもんBOX+ポータブル電源
4550414327027
714-7335
320000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500,000
( 1,650,000 )
14日目
1,600,000
( 1,760,000 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。
・100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。
・雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。
・スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました。
【用途】
・イベントや作業現場などの熱中症対策に。
・熱気での一時的な休憩スペースに。

ご注意

  • 完全なドレンレスではなく、処理が必要になる場合もあります。
  • 底部にベルト2本通しで吊り上げ対応可。
  • トラック積み込みや荷降ろしはフォークリフト推奨。
  • ポータブル電源「JE-3000B」を使用した場合、連続使用時間は約3時間です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーソナルクーリングボックス ど冷えもんBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルクーリングボックス ど冷えもんBOX
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
氷嚢 Φ21cm
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
クールパッド 塩化ビニール(PVC)
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,500,000-10,587 -1,2266801,060880
通常出荷日14日目11日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他フィルム-頭周り用品--
材質1外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)表材:アルミパウダーコーティング表面:ポリエステル80%、裏面:熱可塑性ポリウレタン生地:ポリエステル外装:塩化ビニール(PVC)レーヨン100%(表面)
幅(mm)931650-90-120
材質2内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード中材:ポリエステル裏地:PVCコーティング中身:シリカゲル内装:ナイロン、ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材ポリエステル100%(裏面)
材質3床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)裏材:アクリル樹脂キャップ:ポリプロピレン-内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤-

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト