17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源

ポータブル電源

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    185
  • 幅(mm)
    100
  • 質量(g)
    1900
  • 最大出力(W)
    200
  • 出力電圧(V)
    100
  • 定格出力(W)
    200
  • 入力電圧(V)
    100
  • 商品タイプ詳細
    ポータブル電源

ご注意

  • 本製品にはACポートは搭載されていませんので、ご注意ください。
  • USB-Cポートから本体充電する場合、別途18W出力以上に対応したUSB充電器が必要になります。
  • Wi-Fiに接続してアプリでファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。
  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないよう、遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
  • 3ヶ月に一度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、100%まで充電した状態で保管してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1727511699-47374571411221064【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):100
奥行(mm):110
高さ(mm):185
色:ブラック
容量(Wh):192
USB-A出力(各ポート):5V=2.4A(最大12W)
USB-C1出力:5V=3A(最大15W)
USB-C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)
USB-C3出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)
USB-AとUSB-C1の合計出力:5V=4A(20W)
合計出力:最大200W
【質量・質量単位】
1.9kg
A17275Z1699-47384571411222313【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):100
奥行(mm):110
高さ(mm):185
色:ダークグレー
容量(Wh):192
USB-A出力(各ポート):5V=2.4A(最大12W)
USB-C1出力:5V=3A(最大15W)
USB-C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)
USB-C3出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)
USB-AとUSB-C1の合計出力:5V=4A(20W)
合計出力:最大200W
【質量・質量単位】
1.9kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4571411222313
699-4738
ダークグレー
1個
4571411221064
699-4737
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,484円
( 15,932円 )
9日目
14,484円
( 15,932円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Anker Solixシリーズ最小&最軽量モデルです。
・60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。
・USB-C、USB-Aを含む合計5ポートを搭載し、合計最大200W出力が可能です。
・複数のスマホ、ノートPCへの急速充電はもちろん、カメラやプロジェクター、ドローンなど様々な機器へ給電 / 充電できます。
・USB-Cポート、ソーラーパネル、シガーソケットからの本体充電に対応し、多様な場面に合わせて充電方法をお選びいただけます。
・USB-Cポートからは最大140W入力で約1.7時間、最大100W出力のソーラーパネルを1つ接続で約2.2時間、シガーソケットを1つ接続で約2.2時間で満充電可能です。
・専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。(弊社製品限定、送料はお客様ご負担となります)

ご注意

  • 本製品にはACポートは搭載されていませんので、ご注意ください。
  • USB-Cポートから本体充電する場合、別途18W出力以上に対応したUSB充電器が必要になります。
  • Wi-Fiに接続してアプリでファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。
  • 充電残量が1%以下の状態で保管しないよう、遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
  • 3ヶ月に一度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、100%まで充電した状態で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源
ポータブル電源 Solix C300
ポータブル電源 Solix C300 DC
ポータブル電源 Solix F3000
ポータブル電源 Solix C800 Plus
防塵&防水バッグ
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格14,484円23,401円 -16,942円 -206,275円69,598円6,176円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)110161120295205230
高さ(mm)185240200375250285
幅(mm)100164124660371405
質量(g)1900410028004150010900700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト