ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式 薄型ワークライト WL785

通常単価(税別)
3,539円
税込単価
3,893円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で超薄型の充電式LEDワークライトです・電源ボタンを左右に回すことで、10段階の明るさ調...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    200 / 400 / 20
  • 電源
    充電式
  • コード長さ (m)
    約1
  • JANコード
    2005000007859
  • 質量(g)
    250.0
  • トラスココード
    253-6432
  • 材質1
    本体:ABS
  • サイズ (mm)
    L300×W40×D18
  • 内蔵バッテリー
    リチウムイオンバッテリー
  • バッテリー電圧
    3.7V
  • バッテリー容量
    1200mAh
  • 連続点灯時間
    約1.5時間(最大光束400lm)
  • 点灯パターン
    1段階(20lm)2→3→4→5(200lm)→6→7→8→9→10(400lm)
  • 充電時間
    約2時間(5V 1A電源)
  • 機能
    過放電防止、過充電防止、10段階調光
  • 付属品
    USBケーブル
  • 材質2
    レンズ:PC
  • 搭載LED
    5W COB
  • インジケーターランプ表示
    充電中赤色点灯、充電完了緑色点灯

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2005000007859
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2005000007859の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付 / マグネット付
明るさ(lm)
20 ~ 400
電源
充電式
コード長さ(m)
約1
JANコード
2005000007859
質量(g)
250.0
トラスココード
253-6432
材質1
本体:ABS
サイズ(mm)
L300×W40×D18
内蔵バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧
3.7V
バッテリー容量
1200mAh
連続点灯時間
約1.5時間(最大光束400lm)
点灯パターン
1段階(20lm)2→3→4→5(200lm)→6→7→8→9→10(400lm)
充電時間
約2時間(5V 1A電源)
機能
過放電防止、過充電防止、10段階調光
付属品
USBケーブル
材質2
レンズ:PC
搭載LED
5W COB
インジケーターランプ表示
充電中赤色点灯、充電完了緑色点灯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2005000007859
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,539円
( 3,893円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で超薄型の充電式LEDワークライトです
・電源ボタンを左右に回すことで、10段階の明るさ調整ができます
・背面の2個のマグネットで、スチール面に取り付けることができます
・先端部の収納式のフックで、吊り下げても使用できます
・電源ボタンを押すと、200lmの明るさで点灯し、点灯中に電源ボタンを左に回すと暗く、右に回すと明るくなります。もう一度、電源ボタンを押すと消灯します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 薄型ワークライト WL785の型番2005000007859のページです。 型番2005000007859に関する仕様情報を記載しております。
充電式 薄型ワークライト WL785のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式 薄型ワークライト WL785
5W COB 充電式ワークライト WL724
REDLITHIUM USB 充電式ワークライト
レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ
充電式LEDワークライト トリプルヘッド
充電式LEDワークライト WT16R
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)ミルウォーキー(MILWAUKEE)LED LENSERGROZFENIXLIGHT
通常価格3,539円6,789円13,674円1,290円13,599円12,177円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目19日目1日目
商品の種類LED-LED-LED-
形状フック付 / マグネット付---フック付 / マグネット付-
明るさ(lm)200 / 400 / 20-100(拡散モード低照度時) / 400(拡散モード高照度時) / 500(スポットモード)-1200(中) / 1200(充電中) / 2000(強) / 700(弱)-
電源充電式-充電式-充電式-
コード長さ(m)約1-----
よく一緒に購入される商品

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました