17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水冷ベスト

通常単価(税別)
26,622
税込単価
29,284
通常出荷日:4日目

【特長】・冷却ユニットの内部を冷水が循環する事で冷やしていく仕組みです・装着時の違和感もなく上半身を冷...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4930469638529
  • 質量(g)
    650.000
  • トラスココード
    557-9409
  • 材質1
    ポリエステル
  • サイズ(mm)
    フリー

型番:

10010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10010の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4930469638529
質量(g)
650.000
トラスココード
557-9409
材質1
ポリエステル
サイズ(mm)
フリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,622
( 29,284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却ユニットの内部を冷水が循環する事で冷やしていく仕組みです
・装着時の違和感もなく上半身を冷たく包んでくれます
【用途】
・暑い日のウンドウ・野外作業・バイク・ゴルフ・釣りなどの熱中症対策に最適
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水冷ベストの型番10010のページです。 型番10010に関する仕様情報を記載しております。
水冷ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水冷ベスト
空調風神服ベスト
ひんやり水冷ベストHYBRID
ひんやり水冷ベストDX
水冷服 ICMベストプロX ブラック
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
メーカーアタックベースアタックベース大進大進日本緑十字社サンコー
通常価格26,6225,34520,28815,2071,938 -13,692
通常出荷日4日目5日目11日目11日目1日目〜1日目
ブラック-----
JANコード4930469638529-----
質量(g)650.000200.000----
トラスココード557-9409-----
材質1ポリエステルポリエステル100%(チタンコーティング)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました