17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

注水式ベスト BODYCOOL SMART-X

通常単価(税別)
17,922円
税込単価
19,714円
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です

  • 質量(g)
    270.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

色

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
51.0
39.0
ブラック
57.9
4580313008796
594-0993
1個
M
50.5
37.5
ブラック
56.7
4580313008789
594-0997
1個
S
48.5
36.0
ブラック
55.6
4580313008772
594-0998
1個
XL
54.0
40.5
ブラック
59.3
4580313008802
594-0994
1個
M
50.5
37.5
イエロー
56.7
4580313008963
681-1665
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,922円
( 19,714円 )
19日目
17,922円
( 19,714円 )
19日目
17,922円
( 19,714円 )
19日目
17,922円
( 19,714円 )
19日目
17,922円
( 19,714円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注水式ベスト BODYCOOL SMART-Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注水式ベスト BODYCOOL SMART-X
水冷服 ICMベストプロX ブラック
BR-382 12V胸スイッチ式用ファンユニット
アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET
アイシングベスト 
空調風神服ベスト
メーカースリーライク日本緑十字社グリーンクロス山真製鋸トラスコ中山アタックベース
通常価格17,922円2,083円 -25,833円17,979円4,421円 -6,565円
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目11日目2日目5日目
質量(g)270.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト