ファクトリーサプライ用品技術窓口

水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット

通常単価(税別)
14,693円
税込単価
16,162円
通常出荷日:1日目

【特長】・ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです・氷水で冷やすので、外気温に左右さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • サイズ
    フリー(S~5L)
  • 胸囲(cm)
    80~120
  • 肩幅(cm)
    29
  • 色
    黒
  • 着丈(cm)
    40
  • JANコード
    4580060595976
  • 質量(g)
    990.000
  • トラスココード
    504-1413
  • 材質1
    本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他
  • 材質2
    タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他
  • 電源
    USBバスパワー5V/0.5A
  • 動作音
    強モード約45dB
  • 冷えの持続時間
    強90分/弱120分/エコ180分
  • モード
    強モード/弱モード/エコモード
  • ケーブル
    130cm(ポンプからUSBポンプ端子までの全長)
  • ポンプ稼働時間
    約30時間(10000ミリアンペアモバイルバッテリー使用時)
  • タンク容量
    2L(タンクを直接凍らせないで下さい。)
  • セット内容・付属品
    本体、10000mAhモバイルバッテリー、充電用microUSBケーブル(約26cm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WACOVECBKSP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WACOVECBKSPの仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
サイズ
フリー(S~5L)
胸囲(cm)
80~120
肩幅(cm)
29
色
黒
着丈(cm)
40
JANコード
4580060595976
質量(g)
990.000
トラスココード
504-1413
材質1
本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他
材質2
タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他
電源
USBバスパワー5V/0.5A
動作音
強モード約45dB
冷えの持続時間
強90分/弱120分/エコ180分
モード
強モード/弱モード/エコモード
ケーブル
130cm(ポンプからUSBポンプ端子までの全長)
ポンプ稼働時間
約30時間(10000ミリアンペアモバイルバッテリー使用時)
タンク容量
2L(タンクを直接凍らせないで下さい。)
セット内容・付属品
本体、10000mAhモバイルバッテリー、充電用microUSBケーブル(約26cm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WACOVECBKSP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,693円
( 16,162円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです
・氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します
・作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます
・ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます
・モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます
【用途】
・工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセットの型番WACOVECBKSPのページです。 型番WACOVECBKSPに関する仕様情報を記載しております。
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
ペルチェベスト 冷蔵服
冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付
冷蔵服4ベスト TH606(モバイルバッテリー別売)
保冷ベスト"エコクール"
水冷服 ICMベストプロX ブラック
メーカーサンコーサンコーOKA USHIOビッグボーンアルファ技研日本緑十字社
通常価格14,693円16,234円14,567円 -34,069円13,479円2,083円 -
通常出荷日1日目1日目4日目7日目1日目1日目〜
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品-胴周り用品-
サイズフリー(S~5L)フリー----
胸囲(cm)80~120122----
肩幅(cm)2942.5----
色黒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました