ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 ヒートベスト

通常単価(税別)
22,740円
税込単価
25,014円
通常出荷日:4日目

【特長】・本製品は、電源ケーブルによる電気の供給を受けることなく、電力で体を温める目的で設計されていま...

詳細を確認

    ご注意

    • 医療用機器としては、使用できません
    • 商品画像はM12-HPVBL2-S-APJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 材質1

    • 材質2

    • 材質3

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    サイズ

    胸囲(cm)

    着丈(cm)

    材質1

    材質2

    材質3

    最小発注数量
    4573582680695
    1000.0
    534-9140
    -
    -
    -
    表地:ポリエステル100%
    裏地:ポリエステル100%
    中綿:ポリエステル100%
    1個
    4573582680688
    1000.0
    534-9099
    -
    -
    -
    表地:ポリエステル100%
    裏地:ポリエステル100%
    中綿:ポリエステル100%
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,740円
    ( 25,014円 )
    4日目
    22,740円
    ( 25,014円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本製品は、電源ケーブルによる電気の供給を受けることなく、電力で体を温める目的で設計されています

    ご注意

    • 医療用機器としては、使用できません
    • 商品画像はM12-HPVBL2-S-APJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    M12 ヒートベストのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    M12 ヒートベスト
    M12 ヒートフーディー
    ヒートベストGHV
    速暖ヒートベストEX SET
    速暖ヒートベストEX 服地
    速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSION
    通常価格22,740円20,747円38,104円 -27,210円14,540円27,984円
    通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト