17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M M3147-UE-M

ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M

通常単価(税別)
10,810円
税込単価
11,891円
通常出荷日:4日目

【特長】・動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です・身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さ...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    M3147-UE-M
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    M3147-UE-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M3147-UE-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,810円
    ( 11,891円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です
    ・身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです
    ・透湿性もあるのでムレにくいです
    ・反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です
    ・衿部分に収納可能なフード付です
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・撥水加工
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:M
    ・胸囲(cm):124
    ・肩幅(cm):51
    ・着丈(cm):67
    ・袖丈(cm):59
    ・材質:表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
    ・JANコード:4979058681485
    ・トラスココード:797-6526
    ・質量:570g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー Mの型番M3147-UE-Mのページです。 型番M3147-UE-Mに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M
    軽量防風防寒ブルゾン M3149 上 ブラック
    軽量防風防寒ブルゾン M3143 上 ブルー
    ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 ブルゾン VE1077 ネイビー
    防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)
    防寒ブルゾン
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全コーコス信岡コーコス信岡
    通常価格10,810円10,355円10,355円14,117円5,133円 -7,750円
    通常出荷日4日目5日目〜6日目5日目〜3日目〜5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート