ツール用品技術窓口

ミルウォーキー 電池パック・充電器

通常単価(税別)
4,328円~96,595円
税込単価
4,761円~106,255円
通常出荷日:1日目~2日目

ミルウォーキーのバッテリーを充電できる充電器、及び電池パックです(M12・M18・MXシリーズ用)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類詳細

消費電力(W)

適合機種

電圧(V)

電源(V)

容量(Ah)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
充電器
75
M12シリーズ
-
AC100
-
4573592060043
500.0
255-3703
1個
充電器
155
M12シリーズ、M18シリーズ
-
AC100
-
4573592060050
700.0
255-3700
1個
電池パック
-
M12シリーズ
12
-
2.0
4573592060005
200.0
255-3699
1個
電池パック
-
M12シリーズ
12
-
3.0
4573592060012
200.0
255-3697
1個
電池パック
-
M12シリーズ
12
-
6
4573592060036
400.0
255-3695
1個
電池パック
-
M18シリーズ
18
-
5.0
4573592060111
700.0
255-3694
1個
充電器
550
MXシリーズ
-
AC100
-
4573592060081
3270.0
255-3696
1個
電池パック
-
MXシリーズ
72
-
3.0
4573592060159
2680.0
255-3705
1個
電池パック
-
MXシリーズ
72
-
6
4573592060142
4800.0
255-3706
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,537円
( 8,291円 )
1日目
10,578円
( 11,636円 )
1日目
4,328円
( 4,761円 )
2日目
6,547円
( 7,202円 )
1日目
12,336円
( 13,570円 )
1日目
12,365円
( 13,602円 )
1日目
43,362円
( 47,698円 )
1日目
60,362円
( 66,398円 )
1日目
96,595円
( 106,255円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキーのバッテリーを充電できる充電器、及び電池パックです(M12・M18・MXシリーズ用)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 電池パック・充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 電池パック・充電器
ミルウォーキー M18用電池パック
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
充電式噴霧器MUS
バッテリーパック 18V
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタベッセル
通常価格4,328円-7,017円 -9,172円34,819円20,389円 -32,009円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目3日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト