ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャック付ポリ袋 小分けタイプ【10個入り】

  • 横(mm)
    140
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • 縦(mm)
    200
  • 色
    透明
  • JANコード
    4901755452440
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    344-2362
  • 材質1
    LDPE

型番:

006654901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

006654901の仕様・寸法情報

横(mm)
140
厚さ(mm)
0.08
縦(mm)
200
色
透明
JANコード
4901755452440
質量(g)
5.000
トラスココード
344-2362
材質1
LDPE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
006654901
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャックポリの小分けパックです
・フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです
・小物等の整理に最適です
【材質】
・LDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック付ポリ袋 小分けタイプの型番006654901のページです。 型番006654901に関する仕様情報を記載しております。
チャック付ポリ袋 小分けタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャック付ポリ袋 小分けタイプ
SWANチャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋 厚口
SWANチャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
ユニパック チャック付ポリ袋
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格914円4,557円1,338円 -1,012円 -1,370円 -1,664円 -
通常出荷日7日目1日目7日目1日目6日目4日目
横(mm)140-----
厚さ(mm)0.080.040.08---
縦(mm)200-----
色透明透明透明透明--
JANコード49017554524404547432434172----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました