ファクトリーサプライ用品技術窓口

SWANチャック付ポリ袋【100個入り】

  • 厚さ(mm)
    0.04
  • 色
    透明
  • 幅(mm)
    340
  • JANコード
    4547432434172
  • 質量(g)
    1380.000
  • トラスココード
    257-3095
  • 材質1
    LDPE(低密度ポリエチレン)

型番:

6656031-L-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6656031-L-4の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.04
色
透明
幅(mm)
340
JANコード
4547432434172
質量(g)
1380.000
トラスココード
257-3095
材質1
LDPE(低密度ポリエチレン)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6656031-L-4
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,557円
( 5,013円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い用途で使用できるチャック付きポリ袋です
・外袋取り出し口をテープ止めしてあるので、使用するまで中身が飛びだすことがありません
・小物などの整理に最適
【材質】
・LDPE(低密度ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWANチャック付ポリ袋の型番6656031-L-4のページです。 型番6656031-L-4に関する仕様情報を記載しております。
SWANチャック付ポリ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWANチャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋 小分けタイプ
チャック付ポリ袋 厚口
SWANチャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋 ユニパック
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマ東京硝子器械セイニチ
通常価格4,557円914円1,338円 -1,012円 -1,370円 -517円 -
通常出荷日1日目7日目7日目1日目6日目在庫品1日目〜
厚さ(mm)0.040.080.08---
色透明透明透明透明--
幅(mm)340-----
JANコード45474324341724901755452440----
質量(g)1380.0005.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました