ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ チャック付ポリ袋 小分けタイプ |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
|
東京硝子器械 チャック付ポリ袋【100~200個入り】 |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック MARK【100~300個入り】 |
|
東京硝子器械 ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)【100個入り】 |
【特長】・広い用途で使用できるチャック付きポリ袋です・外袋取り出し口をテープ止めしてあるので、使用する...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,373円 ( 1,510円 ) | 1日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 1日目 |
1,066円 ( 1,173円 ) | 1日目 |
1,191円 ( 1,310円 ) | 1日目 |
1,373円 ( 1,510円 ) | 1日目 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 1日目 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 1日目 |
1,592円 ( 1,751円 ) | 1日目 |
2,003円 ( 2,203円 ) | 1日目 |
2,844円 ( 3,128円 ) | 1日目 |
【特長】
・広い用途で使用できるチャック付きポリ袋です
・外袋取り出し口をテープ止めしてあるので、使用するまで中身が飛びだすことがありません
【用途】
・小物などの整理に最適
【材質】
・LDPE(低密度ポリエチレン)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

酒井化学工業
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ
5通常価格(税別):2,177円~