ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

耐熱耐候マーカー 細タイプ

通常単価(税別)
925円~1,248円
税込単価
1,018円~1,373円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます・シリコーン樹脂をベース...

詳細を確認
  • 速乾性ですので使用後は必ずキャップをしめてください。
  • ペン先を押さえすぎると、インクのボタもれがおこります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 前処理として素材表面の油分、汚れ、錆等は十分に除去してください。
  • 常温程度の素材に書いてください。熱い箇所にはご使用しないでください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4953464675047
573-9990
1個
白
4953464675054
412-1646
1個
青
4953464589634
573-8467
1個
赤
4953464674385
574-0003
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,248円
( 1,373円 )
5日目
925円
( 1,018円 )
4日目
925円
( 1,018円 )
5日目
1,248円
( 1,373円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます
・シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキですので耐熱性はもちろん耐候性にも優れています
・細かな文字を書くのに適しています
・素材によって耐熱温度が変わります。アルミ:500℃、 鉄:500℃、 ステンレス:500℃、 セラミックス:500℃、 ガラス:300℃
【用途】
・各種の熱実験や生産現場でのマーキング
・金型のマーキング用に
・適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなど

ご注意

  • 速乾性ですので使用後は必ずキャップをしめてください。
  • ペン先を押さえすぎると、インクのボタもれがおこります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 前処理として素材表面の油分、汚れ、錆等は十分に除去してください。
  • 常温程度の素材に書いてください。熱い箇所にはご使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱耐候マーカー 細タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱耐候マーカー 細タイプ
細丸石筆
耐熱マーカー“ペイントスティック H”
耐熱マーカー“ペイントスティック HT”
超耐熱マーカー"ペイントスティック"
チョークホルダー 細丸
メーカーオキツモ増田滑石工業所LACO(LA-CO社)LACO(LA-CO社)LACO(LA-CO社)祥碩堂
通常価格925円-945円708円 -681円616円 -556円
通常出荷日4日目〜3日目1日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ工業用マーカー石筆工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー-
文字サイズ細字-太字中字--
形状ペン細丸太丸太丸平-
用途金属 / ガラス / 鉄-鉄 / 石 / 鋼材石 / 鋼材--
適合温度範囲(℃)~1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト