ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490

通常単価(税別)
13,164円
税込単価
14,480円
通常出荷日:1日目

【特長】・低摩擦係数で耐熱性・耐薬品性に優れています【用途】・接着剤などの付着防止やマスキング・ラミネ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

5490-19X32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5490-19X32の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.09
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
32.9
色
ブラウン
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
特性
耐熱[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
粘着力
2.55N/10mm
引張強さ
33.3N/10mm
最高使用温度(℃)
151~200
最低使用温度(℃)
-51~-100
使用温度範囲
-54~200℃
商品コード
PTFEテープ5490
JANコード
4901690849718
トラスココード
293-0251
色
茶
質量(g)
150.000
材質1
基材:ポリ四フッ化エチレンフィルム
材質2
粘着剤:シリコーン系
商品タイプ
粘着テープ
詳細タイプ
ふっ素樹脂粘着テープ
用途
接着剤などの付着防止やマスキング。ラミネートロールのラッピング。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材、ポリ四フッ化エチレンフィルム/粘着剤、シリコーン系
特長
低摩擦係数で耐熱性・耐薬品性に優れています。
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

製品特長・仕様

型番基材粘着剤色テープ厚
(mm)
接着力
(N/cm)
引張強さ
(N/cm)
伸び
(%)
特長用途
5490PTFEシリコーン系茶0.092.5535100低摩擦係数
耐薬品性良好
付着防止
ラミネートローラーの保護
付着防止

使用方法・使用事例

PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490 使用例

ヒートシーラー圧着部の保護

PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490 使用例

プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング

PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490 使用例

送りロールの滑り助長

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
5490-19X32

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

色

質量(g)

材質1

材質2

RoHS2(10物質)?最小発注数量
19
32.9
4901690849718
293-0251
茶
150.000
基材:ポリ四フッ化エチレンフィルム
粘着剤:シリコーン系
対応
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,164円
( 14,480円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低摩擦係数で耐熱性・耐薬品性に優れています
【用途】
・接着剤などの付着防止やマスキング
・ラミネートロールのラッピング

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490の型番5490-19X32のページです。 型番5490-19X32に関する仕様情報を記載しております。
PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE(ふっ素樹脂) テープ 耐熱付着防止用 5490
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ)
PTFEテープ P-422
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)
メーカースリーエムジャパンアズワン中興化成工業日東電工アメリカ(旧パーマセル)エスコ中興化成工業
通常価格13,164円6,974円 -2,956円 -12,791円 -18,234円2,758円 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.090.180.080.10.180.13
色ブラウンブラックブラックグレーブラックブラック
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス帯電防止剤入りふっ素樹脂
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性耐熱 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦耐候 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐水耐候 / 耐薬品耐候 / 耐熱 / 耐薬品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト