ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラクリーネ アルコール除菌シート

通常単価(税別)
1,654円
税込単価
1,819円
通常出荷日:1日目

【特長】・アルコール配合で99%除菌ウェットティッシュです(全ての菌を除菌できるわけではありません)・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • シートサイズ(mm)
    180×125
  • タイプ
    本体/アルコール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C00884
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

C00884の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
JANコード
4573177597063
シートサイズ(mm)
180×125
タイプ
本体/アルコール
入数(枚)
480
質量(g)
1260.000
トラスココード
428-3033
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C00884

JANコード

入数(枚)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4573177597063
480
1260.000
428-3033
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,654円
( 1,819円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール配合で99%除菌ウェットティッシュです(全ての菌を除菌できるわけではありません)
・手や指の汚れ落としにも使えます
・1枚取っても次のシートが出てこないタイプにしていますので、指で押し込んでシートを戻す必要がなく、衛生的にご使用できます
・【激落ちくん】のウェットティッシュです
・コンパクトサイズで持ち運びにも便利です
【用途】
・身のまわり品の除菌に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラクリーネ アルコール除菌シートの型番C00884のページです。 型番C00884に関する仕様情報を記載しております。
アラクリーネ アルコール除菌シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラクリーネ アルコール除菌シート
高濃度アルコール除菌シート
クイックルJoan 除菌シート
ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋
除菌できるアルコールタオル つめかえ用
天然アルコール除菌ウエットタオル
メーカーLECミスミ花王グリーンクロスエリエールコーヨーカセイ
通常価格1,654円573円 -840円 -12,412円8,737円 -729円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目〜5日目
商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品----
シートサイズ(mm)180×125-----
タイプ本体/アルコール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました