ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックルJoan 除菌シート

  • 形状
    シート
  • タイプ
    ウェット
  • 材質1
    成分:水、乳酸、安息香酸Na、水酸化Na、ベンザルコニウムクロリド、DPG、シメチコン

ご注意

  • 使用上の注意。
  • 用途外に使わない。
  • 目のまわり、粘膜、除毛直後の皮フや、傷、湿疹等異常のあるところには使わない。
  • 赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談する。
  • 商品画像は366627型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

366627
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

366627の仕様・寸法情報

形状
シート
タイプ
ウェット
JANコード
4901301366627
質量(g)
335.000
トラスココード
253-7775
材質1
成分:水、乳酸、安息香酸Na、水酸化Na、ベンザルコニウムクロリド、DPG、シメチコン
奥行(mm)
97
高さ(mm)
185
幅(mm)
97
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
366627

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

最小発注数量
4901301366627
335.000
253-7775
97
185
97
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100円
( 1,210円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やさしさ処方で除菌に安心すまいの除菌シートです
・ノンアルコール、99.9%除菌*24時間抗菌です*
・抗菌成分に乳酸菌生まれ「発酵乳酸」配合
・食卓・床・調理台・カウンター・キッチン家電・子ども用品・ペット用品等、幅広く使えます
・身のまわりのものをふく時の、手へのやさしさを考えた処方で素肌と同じ弱酸性です
・手指・口まわりの汚れ落としにも使いやすい無香料
・*すべての菌を除菌・抗菌するわけではありません
【材質】
・成分:水、乳酸、安息香酸Na、水酸化Na、ベンザルコニウムクロリド、DPG、シメチコン

ご注意

  • 使用上の注意。
  • 用途外に使わない。
  • 目のまわり、粘膜、除毛直後の皮フや、傷、湿疹等異常のあるところには使わない。
  • 赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談する。
  • 商品画像は366627型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックルJoan 除菌シートの型番366627のページです。 型番366627に関する仕様情報を記載しております。
クイックルJoan 除菌シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックルJoan 除菌シート
アラクリーネ アルコール除菌シート
高濃度アルコール除菌シート
ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋
ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入×24袋
除菌パウチ
メーカー花王LECミスミグリーンクロスグリーンクロス橋本クロス
通常価格1,100円1,654円573円 -12,412円16,326円845円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜4日目4日目1日目
形状シート-----
タイプウェット-----
材質1成分:水、乳酸、安息香酸Na、水酸化Na、ベンザルコニウムクロリド、DPG、シメチコン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました