ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルコット ピュアウォーターウェットティシュ【464個入り】

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円
通常出荷日:1日目

【特長】・純水99%ピュアウォーターを使用しているので、手・口周りに使えてお肌にやさしいウェットティッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • オプション
    詰替用
  • ケース入数
    4PK
  • シートサイズ(mm)
    130×200
  • タイプ
    詰替用/ノンアルコール
  • 入数(枚)
    58×8個
  • JANコード
    4903111459049
  • 質量(g)
    1553.300
  • トラスココード
    563-9563
  • 材質1
    不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

459049
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (464個入り)

459049の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
オプション
詰替用
ケース入数
4PK
シートサイズ(mm)
130×200
タイプ
詰替用/ノンアルコール
入数(枚)
58×8個
JANコード
4903111459049
質量(g)
1553.300
トラスココード
563-9563
材質1
不織布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
459049
最小発注数量
1パック

464個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500円
( 1,650円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水99%ピュアウォーターを使用しているので、手・口周りに使えてお肌にやさしいウェットティッシュです(ノンアルコール・無香料・パラベンフリー)
・ワンプッシュオープンと特許技術"やわらかV字スリット"で片手でシートを1枚ずつサッと取り出せます
・肌触りのよい"厚手やわらかシート"を採用しています
・詰替えができて経済的です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルコット ピュアウォーターウェットティシュの型番459049のページです。 型番459049に関する仕様情報を記載しております。
シルコット ピュアウォーターウェットティシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルコット ピュアウォーターウェットティシュ
シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュ
クレベリンpro スティック ペンタイプ
長靴乾燥機
除菌ワイパーPlus
プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用
メーカーユニ・チャームユニ・チャーム大幸薬品三共空調橋本クロスシンガー(宇都宮製作)
通常価格1,500円1,500円1,558円1,650,233円4,179円 -6,089円
通常出荷日1日目1日目1日目18日目4日目1日目
商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品----
オプション詰替用詰替用----
ケース入数4PK4PK----
シートサイズ(mm)130×200130×200----
タイプ詰替用/ノンアルコール詰替用/ノンアルコール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました