ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用プログラムタイマー PT-W2

  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最大計時
    24時間
  • 最小計時 (秒)
    900
  • 校正
    不可
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 寸法(横) (mm)
    84
  • 寸法(縦) (mm)
    142
  • 防水性
    なし
  • 奥行(mm)
    64
  • 電源(V)
    AC100 50/60Hz
  • JANコード
    4943125711047
  • 質量(g)
    311.000
  • トラスココード
    449-8678
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 消費電力
    1W以下
  • 定格入出力容量
    1500Wまで(抵抗負荷のとき)
  • 時計誤差
    ±10分(最大)/24時間
  • タイマー誤差
    ±5分/15分
  • ON/OFF動作数
    1動作~48動作(15分単位)/ON/OFFで1動作
  • コード長
    40cm

ご注意

  • エアコン・オイルヒーター等には使用できません。
  • 本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
    壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。
  • リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。
  • メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PTW2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
24時間
最小計時(秒)
900
校正
不可
防滴・防水機能
なし
寸法(横)(mm)
84
寸法(縦)(mm)
142
防水性
なし
奥行(mm)
64
電源(V)
AC100 50/60Hz
JANコード
4943125711047
質量(g)
311.000
トラスココード
449-8678
材質1
ポリカーボネイト
消費電力
1W以下
定格入出力容量
1500Wまで(抵抗負荷のとき)
時計誤差
±10分(最大)/24時間
タイマー誤差
±5分/15分
ON/OFF動作数
1動作~48動作(15分単位)/ON/OFFで1動作
コード長
40cm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTW2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,553円
( 3,908円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨型なので、屋外の街灯や看板、イルミネーションに最適
・一度セットすれば、毎日何回でも、自動でON/OFFできます
・クリスマスイルミネーションにはこれ!好きな時間にON/OFFしたい時に便利です
【用途】
・ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などに
・トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などに
・モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなどに
・750W以下の照明器具(電球)に
・250W以下の照明器具(LED)に

ご注意

  • エアコン・オイルヒーター等には使用できません。
  • 本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
    壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。
  • リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。
  • メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用プログラムタイマー PT-W2の型番PTW2のページです。 型番PTW2に関する仕様情報を記載しております。
屋外用プログラムタイマー PT-W2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用プログラムタイマー PT-W2
コード付きプログラムタイマー
簡単デジタルタイマー
ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH
サウナ用砂時計5分計 (1734-55)
マルチタイマー
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスカシオ計算機佐藤計量器製作所ケニス
通常価格3,553円3,192円2,761円5,505円15,326円2,869円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目9日目8日目
商品タイプタイマータイマータイマーストップウォッチ--
最大計時24時間24時間24時間10時間--
最小計時(秒)900900600.001--
校正不可不可不可---
防滴・防水機能なしなしなし防水--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました