ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡単デジタルタイマー

  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最大計時
    24時間
  • 最小計時 (秒)
    60
  • 校正
    不可
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 寸法(横) (mm)
    79
  • 寸法(縦) (mm)
    79
  • 防水性
    なし
  • 奥行(mm)
    33
  • 電源(V)
    AC100 50/60Hz
  • 質量(g)
    106.000
  • 材質1
    PC(ポリカーボネート)
  • 時計誤差
    月差±4分以内
  • プログラム数
    24(1分単位)
  • 最大定格入力電流
    抵抗負荷のとき:15A(1500W)

ご注意

  • エアコン・クーラーには使用できません。
    コンセントからの電源を単独使用の指示がある器具には使用できません。
  • リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。
  • 本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
  • LED照明、メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4943125711917
577-6807
1個
白
4943125711900
577-6808
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,761円
( 3,037円 )
1日目
2,761円
( 3,037円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)
・トラッキング防止プラグ付きです
・節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利です
・曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなどもできます
・デジタルだから時間誤差が少ないです
・通電が一目で確認できるランプ付きです
【用途】
・1500W以下のヒーター使用の電気ポット、電気カーペット、暖房便座などに
・トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などに
・モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなどに
・照明器具 750W以下:蛍光灯、電球イルミネーションなどに
・照明器具 250W以下:LEDイルミネーション、LED蛍光灯などに

ご注意

  • エアコン・クーラーには使用できません。
    コンセントからの電源を単独使用の指示がある器具には使用できません。
  • リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。
  • 本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
  • LED照明、メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡単デジタルタイマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡単デジタルタイマー
コード付きプログラムタイマー
屋外用プログラムタイマー PT-W2
デジタルタイマー(オレンジ)
デジタルタイマー(ブラック)
デジタルタイマー TD-409
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスエスコエスコケニス
通常価格2,761円3,192円3,553円1,495円1,963円3,449円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目9日目
商品タイプタイマータイマータイマー---
最大計時24時間24時間24時間---
最小計時(秒)60900900---
校正不可不可不可---
防滴・防水機能なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト