ファクトリーサプライ用品技術窓口

コード付きプログラムタイマー

  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最大計時
    24時間
  • 最小計時 (秒)
    900
  • 校正
    不可
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 寸法(横) (mm)
    80
  • 寸法(縦) (mm)
    82
  • 防水性
    なし
  • 奥行(mm)
    41
  • 色
    白
  • 電源(V)
    AC100 50/60Hz
  • JANコード
    4943125711740
  • 質量(g)
    290.000
  • トラスココード
    449-8665
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 消費電力
    1W以下
  • 定格入出力容量
    1500Wまで(抵抗負荷のとき)
  • 時計誤差
    ±10分(最大)/24時間
  • タイマー誤差
    ±5分/15分
  • ON/OFF動作数
    1~48動作(15分単位)
  • コード長
    1.5m

ご注意

  • エアコン・オイルヒーター等には使用できません。
  • 本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
    壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。
  • リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。
  • メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PT8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PT8の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
24時間
最小計時(秒)
900
校正
不可
防滴・防水機能
なし
寸法(横)(mm)
80
寸法(縦)(mm)
82
防水性
なし
奥行(mm)
41
色
白
電源(V)
AC100 50/60Hz
JANコード
4943125711740
質量(g)
290.000
トラスココード
449-8665
材質1
ポリカーボネイト
消費電力
1W以下
定格入出力容量
1500Wまで(抵抗負荷のとき)
時計誤差
±10分(最大)/24時間
タイマー誤差
±5分/15分
ON/OFF動作数
1~48動作(15分単位)
コード長
1.5m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,192円
( 3,511円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度セットすれば毎日繰り返します
・15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大48動作)
・コード付きなので、手元で設定できて使いやすいです
・カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます
・ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します
・ショートしないトラッキング防止プラグです
・通電ランプ付きです
【用途】
・ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などに
・トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などに
・モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなどに
・750W以下の照明器具(電球)に
・250W以下の照明器具(LED)に

ご注意

  • エアコン・オイルヒーター等には使用できません。
  • 本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
    壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。
  • リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。
  • メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コード付きプログラムタイマーの型番PT8のページです。 型番PT8に関する仕様情報を記載しております。
コード付きプログラムタイマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コード付きプログラムタイマー
屋外用プログラムタイマー PT-W2
簡単デジタルタイマー
カシオ 時計機能付デジタルタイマー 背面マグネット付き
防水タイマー IPX5準拠 LEDランプ付き
マルチタイマー
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスカシオ計算機カスタムエスコ
通常価格3,192円3,553円2,761円2,790円2,441円2,709円
通常出荷日1日目1日目1日目10日目1日目3日目
商品タイプタイマータイマータイマータイマータイマー-
最大計時24時間24時間24時間99時間59分59秒100分-
最小計時(秒)90090060159-
校正不可不可不可-可-
防滴・防水機能なしなしなし-防水-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました